CN-LAMBDA/4-2.25-BB
-
Dispositivo de proteção contra surtos
2801057
Conector intermediário com tecnologia lambda/4 como proteção contra sobretensão para interfaces coaxiais de sinal. Conexão: Conectores N soquete-soquete
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Proteção contra sobretensão para instalações de transmissão e recepção |
| Tipo de proteção de acordo com IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Formato | Adaptador |
| Número de pólos | 1 |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tipo de conexão | Conector N 50 Ω |
| Torque de aperto | 1,5 Nm |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 25 mm |
| Altura | 77,5 mm |
| Comprimento | 78,7 mm |
| Cor | tons de níquel |
| preto (RAL 9005) | |
| Material caixa | HPb59-1 |
| Material superfície da caixa | Cu-Sn-Zn |
| Material superfície de contato | Au |
| Material do condutor interno | QSn6.5-0.1 |
| Material da superfície do condutor interno | Ouro |
| Material do corpo de isolamento | PTFE |
| Material do contato de mola | QSn6.5-0.1 |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Inversão de chave | Line-Shield/Earth Ground |
| Corrente nominal | 5 A (25 °C) |
| Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | 50 kA |
| Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-blindagem) | 50 kA |
| Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs | 20 kA |
| Corrente de pico cumulativa (8/20) µs | 60 kA |
| Corrente de pico cumulativa (10/350) µs | 20 kA |
| Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 60 kA |
| Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-terra) | 60 kA |
| Corrente de pico nominal Imax (8/20) µs máximo (condutor-blindagem) | 60 kA |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-terra) surto | ≤ 1 V |
| Limitação de tensão de saída com 1 KV/µs (condutor-blindagem) surto | ≤ 1 V |
| Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Nível de proteção Up (fio-blindagem) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 18 V (6 kV / 3 kA) | |
| Perda por inserção aE, assim. | típ. 0,1 dB |
| Faixa de frequência | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Relação de ondas estacionárias VSWR no sistema de 50 Ohm | típ. 1,20 |
| máx. 1,25 | |
| Potência de alta frequência permitida Pmáx. com VSWR=xx (sistema de 50 Ohm) | ≤ 500 W |
| ≤ 4 kW (pico) | |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
| Resistência a picos de corrente (fio-terra) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| D1 - 2,5 kA |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP68 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | 2000 m |
| Distâncias de isolamento e fuga | |
| Normas / Determinações | IEC 60664-1 |
| Normas/disposições | IEC 61643-21/A1 |
| Observação | 2008 |
| Normas/disposições | EN 61643-21/A1 |
| Observação | 2009 |
| Tipo de montagem | Plugue intermediário específico para conexão |
| Código | 2801057 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | CL3312 |
| Chave de produto | CL3312 |
| GTIN | 4046356679091 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 288,8 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 276 g |
| País de origem | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001466 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 027a74bc-ead0-4399-b642-54b2c92e3b64 |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 4,793 kg CO2e |
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP