FL WLAN 2011
-
Módulo sem fio
1119248
Ponto de acesso WLAN, cliente, mesh para EUA e Canadá, com duas conexões de antena externas (RSMA-F), IP20, WLAN 802.11a, b, g, n, frequência: 2,4 GHz, 5 GHz, conexões: COMBICON 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: para LAN, web, http/https, CLI, REST-API
Download gratuito disponível.
Downloads
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Tipo de produto | Módulo sem fio |
| Aplicação | Ethernet |
| Formato | Stand-alone |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 2 |
| Placa de rádio | |
| Quantidade | 1 |
| Versão | IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz e 5 GHz a 300 MBit/s |
| Instrução de montagem | instalação fixa |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 4,1 W |
| Alimentação: Eletrônica modular | |
| Tecnologia de conexão | COMBICON |
| Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
| Nota sobre o tipo de conexão | Bitola do condutor recomendada: 0,75 mm² |
| Terminal tubular recomendado: comprimento da conexão 10 mm | |
| Alicate de crimpagem recomendado: trapezoidal ou quadrado | |
| Denominação | 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 |
| Número de pólos | 3 |
| Faixa de bitola AWG | 24 ... 16 (Cabos de cobre que estão classificados para 75° C (UL)) |
| Tensão de alimentação | 24 V DC (SELV) |
| Faixa de tensão de alimentação | 9 V DC ... 32 V DC (PELV/SELV) |
| Corrente de alimentação | típ. 170 mA (com 24 V DC) |
| Consumo de energia | máx. 600 mA (com 9 V DC) |
| 1128752 FMC 1,5/ 3-ST-3,5-RF GY35BD1-3 | |
| Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
| plugável | sim |
| Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 16 |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Antena | |
| Quantidade | 2 |
| Funções | |
| Configuração | Gerenciamento baseado na web, CLI automatizado |
| Qualidade do Serviço (QoS) | sim |
| Segurança | 802.11i |
| WPA PSK (chave pré-compartilhada) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| Filtro MAC | |
| Suporta 802.1x / raio | |
| Certificações de rádio | EUA, Canadá |
| Ethernet (RJ45) | |
| Número de interfaces | 1 |
| Tipo de conexão | RJ45 |
| Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
| Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s |
| Tipo de conexão | Cobre |
| Comprimento de transmissão | 100 m (por segmento) |
| Número de canais | 1 (Portas RJ45) |
| Wireless | |
| Denominação | Wireless LAN |
| Tipo de conexão da antena | RSMA (fêmea) |
| Banda de frequência | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Padrão de rádio | WLAN |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| Wi-Fi 4 | |
| Potência de transmissão | máx. 19 dBm (com duas antenas) |
| Número de interfaces de rádio | 1 IEEE 802. 11 a/b/g/n |
| Módulos de rádio conectáveis | 60 (No modo de ponto de acesso) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 63 mm |
| Altura | 26 mm |
| Profundidade | 113 mm |
| Instrução para dimensões | Medida de montagem sem conector |
| Material placa de fundo | Zinco fundido sobre pressão, niquelado |
| Material caixa | PC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 60 °C |
| Grau de proteção | IP20 |
| Pressão do ar (funcionamento) | 800 hPa ... 1080 hPa (até 2000 m acima do nível do mar) |
| Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 660 hPa ... 1080 hPa (até 3500 m acima do nível do mar) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Teste mecânico | |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 30g, 11 ms, pulso de choque semisenoidal |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | 5g, 10 ... 150 Hz |
| Choque contínuo conforme EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | 10g, 16 ms, 6000 choques |
| Ruídos de banda larga conforme EN 60068-2-64 | Categoria 1, classe A |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV |
| Descarga de ar | ± 8 kV |
| Descarga indireta | ± 6 kV |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 80 MHz ... 1000 MHz |
| Resistência do campo de teste | 10 V/m |
| Faixa de frequência | 1000 MHz ... 6000 MHz |
| Resistência do campo de teste | 3 V/m |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Observação | ±2,2 kV |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Sinal | ± 0,5 kV (simétrico) |
| ± 1 kV (assimétrico) | |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55022 |
| Resultado de teste | Classe B |
| Tipo de montagem | Montagem na parede |
| Montagem em trilho de fixação | |
| Instrução de montagem | Antenas não incluídas no fornecimento |
| Código | 1119248 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | DNN2W4 |
| Chave de produto | DNN2W4 |
| GTIN | 4063151048853 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 263 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 248,3 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
| ECLASS-15.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000816 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (n.º CAS: 119-47-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
| 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV-329) (n.º CAS: 3147-75-9) | |
Produtos compatíveis
-
FL RMS 20 - Adaptador para trilho de fixação 1178237
-
ANT-OMNI-2459-04 - Antena 1284780
-
ANT-OMNI-2459-02 - Antena 2701408
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA - Antena 2701362
-
RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA - Antena 2701358
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Antena 2702898
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Antena 2885919
-
ANT-OMNI-5900-01 - Antena 2701347
-
ANT-DIR-2459-01 - Antena 2701186
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Cabo coaxial 2701402
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Cabo coaxial 2903263
-
RAD-PIG-RSMA/N-1 - Cabo coaxial 2903264
-
RAD-PIG-RSMA/N-2 - Cabo coaxial 2903265
-
RAD-PIG-RSMA/N-3 - Cabo coaxial 2903266
-
RAD-PIG-RSMA/N-5 - Cabo coaxial 2702140
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptador 2867843
-
CN-LAMBDA/4-5.9-BB - Dispositivo de proteção contra surtos 2838490
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP