Contato fêmea, incl. 4 parafusos de fixação
UL certificado
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 600 V | 24 A | - 12 | ||
Inserto de contato, número de polos: 8+PE, tamanho: COM, contatos de potência: 8, contatos de controle: 0, quantidade de conexões por polo: 1, Soquete, Conexão para crimp, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, aplicação: Potência
Contato fêmea, incl. 4 parafusos de fixação
| Geral | Conectores podem ser acionados somente sem carga / tensão. |
| Instrução de montagem | O uso adequado prevê a montagem em uma caixa com grau de proteção IP54 ou superior |
| Série | HC-COM |
| Aplicação | Potência |
| Formato | COM |
| Número de pólos | 8 |
| Face de encaixe | 8+PE |
| Numeração do contato | 1 - 8 |
| Quantidade de conexões por polo | 1 |
| Número de contatos de potência | 8 |
| Número de contatos de controle | 0 |
| Tipo de processamento do material do contato | Girado |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 25,6 mm |
| Altura | 48,05 mm |
| Comprimento | 45 mm |
| Valores característicos mecânicos | |
| Diâmetro de contato | 2,5 mm |
| Tecnologia de conexão | |
| Tecnologia de conexão | Conexão para crimp |
| Quantidade de conexões por polo | 1 |
| Conexão conforme norma | IEC / EN |
| Conexão de condutores | |
| Perfil de conexão | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Perfil de conexão AWG | 20 ... 12 |
| Comprimento do isolamento dos condutores individuais | 7,5 mm (Potência) |
| Tensão de dimensionamento (III/2) contatos | 500 V |
| Tensão nominal (III/3) | 320 V |
| Tensão de dimensionamento dos contatos de potência | 500 |
| Tensão de teste | 6 kV |
| Corrente nominal | 16 A |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 500 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material de contato | Liga de cobre |
| Material superfície de contato | Ag (alternativa Au) |
| Material suporte do contato | PC |
| Normas / Determinações | PC |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C (inclusive aquecimento dos contatos) |
| Ensaio | |
| Normas/disposições | PC: Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos - Conjuntos de requisitos R22, R23 e R24 conf. DIN EN 45545-2 (Nível de perigo HL1 - HL3) |
| Código | 1079547 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF7A |
| Chave de produto | AF7ABH |
| GTIN | 4055626799490 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 20,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 20,22 g |
| País de origem | CN |
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
| ETIM 9.0 | EC000438 |
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |