CK2,5-ED-0,37F AU - Contato para crimp
1273567

Contato para crimp, diâmetro de contato: 2,5 mm, Girado, Soquete, material de contato: Liga de cobre, isenta de chumbo, superfície de contato: folheado a ouro, bitola de conexão: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 22 ... 26

Detalhes do produto








Produtos compatíveis