HC-COM-Q08-I-CT-M - Inserto de contato
1079548

Inserto de contato, número de polos: 8+PE, tamanho: COM, contatos de potência: 8, contatos de controle: 0, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão para crimp, 320 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2, aplicação: Potência

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Resistências a choques e vibrações conforme DIN EN 61373