FL SWITCH 1100T-8POE-2SFP
-
Industrial Ethernet Switch
1467018
Switch Ethernet PoE+ conforme IEEE 802.3af/at, com 8 portas RJ45 PoE com 10/100/1000 MBit/s em todas as portas, 2 portas SFP, detecção automática da velocidade de transmissão, função Autocrossing e QoS com uma capacidade de potência de 120 W
Detalhes do produto
Largura | 65 mm |
Altura | 141 mm |
Profundidade | 107 mm |
Instrução para funcionamento | Modo de operação A PoE |
Nota sobre a aplicação | |
Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
Material caixa | Policarbonato reforçado com fibra |
Alumínio / lâmina de aço DC01 |
Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
Ethernet | |
Tipo de conexão | RJ45 |
Nota sobre o tipo de conexão | Autonegociação e autocrossing |
Velocidade de transmissão | 10/100/1000 MBit/s (totalmente duplex) |
Tipo de conexão | Independente do módulo SFP |
Comprimento de transmissão | até 40 km (de acordo com a fibra/módulo SFP) |
LED de sinal | Recepção, estado de conexão, PoE |
Número de canais | 2 (Portas SFP) |
Bateria de entrada | 1,5 MBit |
Bateria de saída | 1,5 MBit |
Ethernet (PoE) | |
Tipo de conexão | RJ45 |
Velocidade de transmissão | 10/100/1000 MBit/s |
Tipo de conexão | Ethernet RJ45 |
Comprimento de transmissão | 100 m (entre emissor / receptor) |
LED de sinal | LNK/ACT, PoE |
Número de canais | 8 (Portas PoE RJ45) |
Tipo de produto | Switch |
Família de produtos | Unmanaged PoE Switch 1000 |
Formato | Stand-alone |
MTTF | 30,9 Anos (Standard MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de operação 100 %) |
460,9 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) | |
451,8 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) | |
Propriedades especiais | Faixa de temperatura ampliada |
Funcionalidade básica | PSE, conforme IEEE 802.3af/at |
Autonegociação | |
Store-and-Forward-Switching-Mode | |
Funções de switch | |
Funcionalidade básica | PSE, conforme IEEE 802.3af/at |
Autonegociação | |
Store-and-Forward-Switching-Mode | |
Tabela de endereços MAC | 4k |
Indicações de estado e de diagnóstico | LEDs: US, link e atividade por porta |
Outras funções | 100 BASE-TX (IEEE 802.3u) |
Priorização conforme Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
10Base-T (IEEE 802.3) | |
Gigabit Ethernet 1000Base-T (IEEE 802.3ab) | |
Funções de segurança | |
Funcionalidade básica | PSE, conforme IEEE 802.3af/at |
Autonegociação | |
Store-and-Forward-Switching-Mode |
Meio de transmissão | Cobre |
Alimentação | |
Tensão de alimentação (DC) | 24 V DC |
Faixa de tensão de alimentação | 20 V DC ... 57 V DC |
Conexão alimentação | através de COMBICON, máx. perfil de condutor 2,5 mm² |
Rypple residual | 3,6 VPP (dentro da faixa de tensão admissível) |
Máximo consumo de energia | 7,1 A (com 20 V DC) |
Consumo de corrente típico | 157 mA (com 24 V DC) |
Tecnologia de conexão | |
Denominação conexão | Alimentação da linha |
plugável | sim |
Alimentação da linha | |
Tipo de conexão | Conexão push-in por mola |
Bitola do condutor, rígida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular com capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Bitola do condutor flexível com terminal tubular sem capa isolante | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Comprimento de decapagem | 10 mm |
Condições ambientais | |
Grau de proteção | IP30 |
Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Altitude | 2000 m (máximo) |
Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
Impactos (Operação) | 30g (EN 60068-2-27) |
Vibração (funcionamento) | conforme IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
Pressão do ar (funcionamento) | 79 kPa ... 108 kPa até 2000 m acima do nível do mar (sem redução de carga) |
Pressão de ar (armazenamento/transporte) | 79 kPa ... 108 kPa até 2000 m acima do nível do mar (sem redução de carga) |
Conformidade/certificações | |
Conformidade | Conforme CE |
Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com diretriz EMC 2004/108/EG |
Conformidade com diretrizes EMC | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Critério B |
IEC 61000-4-3 (resistência à interferência da linha) Critério A | |
IEC 61000-4-4 (burst) Critério A | |
IEC 61000-4-5 (surto de tensão) Critério B | |
IEC 61000-4-6 (resistência à interferência da linha) Critério A | |
IEC 61000-4-8 (resistência à interferência frente aos campos magnéticos) Critério A | |
EN 55032 (emissão de interferências) Critério A | |
Resistência contra interferência | EN 61000-6-2:2019 |
Emissão de interferências | |
Normas/Disposições | EN_61000-6-4:2019 |
Funcionalidade | |
Funcionalidade básica | PSE, conforme IEEE 802.3af/at |
Autonegociação | |
Store-and-Forward-Switching-Mode |
Indicação de estado | LEDs: US, link e atividade por porta |
Código | 1467018 |
Unidades por embalagem | 1 Unidade |
Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
Chave comercial | DNN1 |
Chave de produto | DNN115 |
GTIN | 4063151862657 |
Peso por unidade (inclusive embalagem) | 851 g |
Peso por unidade (exclusive embalagem) | 766 g |
País de origem | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170402 |
ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000734 |
EU RoHS | |
Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
isenções tanto quanto conhecido | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
EU REACH SVHC | |
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Produtos compatíveis
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/5 - Fonte de alimentação 2904610
-
QUINT4-PS/1AC/48DC/10 - Fonte de alimentação 2904611
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/5 - Fonte de alimentação 2903159
-
TRIO-PS-2G/1AC/48DC/10 - Fonte de alimentação 2903160
-
UNO-PS/1AC/24DC/150W - Fonte de alimentação 2904376
-
UNO-PS/1AC/24DC/240W - Fonte de alimentação 2904372
-
UNO2-PS/1AC/48DC/240W - Fonte de alimentação 1110155
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Conector para placa de circuito impresso 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Conector para placa de circuito impresso 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de proteção contra surtos 2881007
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Proteção contra pó 2832991
Suas vantagens
As portas RJ45 suportam uma velocidade de transmissão 10/100/1000 MBit/s
Mensagens com prioridade QoS (Qualidade do Serviço)
Indicações de diagnóstico local com LEDs
PROFINET com filtro PTCP para a comunicação confiável em redes PROFINET
Priorização melhorada do tráfego de dados para protocolo de automação
Energy Efficient Ethernet conforme IEEE 802.3az
Classe de conformidade PROFINET A para troca de dados em tempo real
A identificação de autonegociação e autocrossing facilita a instalação e montagem
Detecção automática de equipamentos, que são alimentados com corrente de acordo com a norma IEEE 802.3at ou 802.3af
LED de estado de POE por porta
Suporte para Jumbo Frames (tamanho do Frame de até 9216 Bytes/Frame)
Pesquisado com frequência
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP