Depósito, para CMS-P1-PLOTTER e PLOTMARK, para recepção de UC-EMP..., UC-EMLP...
Plotter e sistemas de gravação
Nosso plotter imprime materiais de identificação de alta qualidade para identificações duradouras. Graças à troca simples da cabeça padrão do plotter pela unidade de gravação, transforma o plotter em um sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes mesmo sob condições extremas.
P1 UC-MAG 6
- Suporte
P1 UC-MAG 6
- Suporte
5146121
Suas vantagens
- Controle fácil da plotter através do software de identificação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida graças à interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com somente quatro teclas
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para uso na oficina.
Grave metais e plásticos especiais de duas camadas com o sistema. Para a criação de diferentes espessuras de linhas, são fornecidos buris com um diâmetro de 0,2 a 1,0 mm.
As plaquetas gravadas podem ser utilizadas, p. ex. para a identificação de cabos para instalação subterrânea.
Você cria identificações duradouras para ambientes agressivos.