Depósitos de plástico para CMS-P1-Plotter e PLOTMARK. Para recepção de 26 tiras de identificação planas ou tiras ZBN
Plotter e sistemas de gravação
Nosso plotter imprime materiais de identificação de alta qualidade para identificações duradouras. Graças à troca simples da cabeça padrão do plotter pela unidade de gravação, transforma o plotter em um sistema de gravação. As identificações criadas desta forma também são muito resistentes mesmo sob condições extremas.
Depósito, para CMS-P1-PLOTTER e PLOTMARK, para recepção de: UC-WMCO...
Carregador para CMS-P1-PLOTTER, para recebimento de UC-WMC 7,5...
Depósitos de plástico para CMS-P1-Plotter e PLOTMARK. Para recepção de 22 tiras de identificação Zack
Bandeja de plástico para Plotter CMS-P1. Para recebimento de 2 identificadores
Unidade de gravação, peso: 7,6 kg, comprimento: 0,35 m, largura: 250 mm
Conjunto para substituição, composto por 1x tubo de suporte, 1x peça de aperto, 1x suporte de montagem para a fixação do tubo de aspiração e do cabo de conexão
Bandeja de plástico para Plotter CMS-P1. Para recebimento de 1 cartela multicard Weidmüller universal
Bandeja de plástico para Plotter CMS-P1. Para recebimento de 3 identificadores
Carregador para CMS-P1-PLOTTER, para recebimento UC1-TM..., UC1U-TM...
Suas vantagens
- Controle fácil da plotter através do software de identificação PROJECT complete
- Colocação em funcionamento rápida graças à interface USB e Centronics
- Operação fácil: clareza com somente quatro teclas
A plotter com unidade de gravação
A plotter com unidade de gravação é o sistema de marcação para uso na oficina.
Grave metais e plásticos especiais de duas camadas com o sistema. Para a criação de diferentes espessuras de linhas, são fornecidos buris com um diâmetro de 0,2 a 1,0 mm.
As plaquetas gravadas podem ser utilizadas, p. ex. para a identificação de cabos para instalação subterrânea.
Você cria identificações duradouras para ambientes agressivos.