O ISOLADOR FL são aplicados para isolamento galvânico em redes Ethernet baseadas em cobre. Diferenças de potencial são sempre um problema para a transmissão de dados segura contra falhas nos ambientes industriais. Através da separação de alta qualidade para até 4kV, são protegidos com segurança valiosos aparelhos e interfaces Ehernet. Assim, é possível alcançar um nítido aumento da resistência à falhas em condições industriais.
FL ISOLATOR 100-RJ/SC
-
Divisor de rede
2313928
Isolador de rede passivo para a separação galvânica em redes Ethernet O dispositivo permite a proteção de dispositivos terminais Ethernet e interfaces contra diferenças de potencial e correntes de fuga até 4 kV. Aplicável para índices de transmissão até 100 MBit/s. Conexão por meio de RJ45 e borne a parafuso COMBICON plugável.
Detalhes do produto
| MTBF | 5575 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
| 3094 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia)) |
| Separação galvânica | Ethernet // Ethernet |
| Tensão de isolamento entrada/saída | 250 Veff |
| Tensão de teste interface de dados/interface de dados | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentação | |
| Torque de aperto | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sinal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Taxa de transmissão serial | 10/100 MBit/s |
| Tipo de conexão | Suporte RJ45 |
| Número de canais | 1 |
| Comprimento de transmissão | ≤ 100 m (Comprimento total através das duas portas (dependendo do taxa de dados e da linha utilizada)) |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Número de canais | 1 |
| Bitola do condutor flexível máx. | 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,14 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 1,5 mm² |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,14 mm² |
| Bitola do condutor AWG máx. | 16 |
| Bitola do condutor AWG mín. | 26 |
| Largura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 92 mm |
| Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caixa) | PA 6.6-FR |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibração (operação): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, no sentido XYZ |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Impactos (Operação): 25g, duração 11 ms, impulso de choque semisenoidal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -25 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | 508 Listed |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Engenharia naval | |
| Identificação | DNV GL |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibração | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 26 MHz ... 3 GHz (Grau de precisão de teste 3) |
| Intensidade de campo | 20 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 61000-6-4 |
| Tensão de interferência de rádio conforme EN 55011 | Classe B campo de aplicação industrial e residencial |
| Interferência de rádio emitida conforme EN 55011 | Classe B campo de aplicação industrial e residencial |
| Normas / Determinações | EN 50121 e EN 50155 (para aplicações ferroviárias) |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2313928 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC3 |
| Chave de produto | DNC332 |
| GTIN | 4046356575072 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 125,5 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 90 g |
| País de origem | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Divisor de rede 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Divisor de rede 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Divisor de rede 2902985
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel 2904933
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Cabo Patch 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2832292
-
FL CAT6 PATCH 0,3 - Cabo Patch 2891181
-
FL CAT6 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2891288
-
FL CAT6 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2891385
-
FL CAT6 PATCH 1,5 - Cabo Patch 2891482
-
FL CAT6 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2891589
-
FL CAT6 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2891686
Suas vantagens
Não é necessária nenhuma alimentação de tensão
Resistência à tensão até 4 kV
Proteção contra influências exteriores agressivas em ambientes industriais especialmente difíceis através de placa de circuito impresso pintada
Isolamento galvânico das linhas de dados e da blindagem de cabo
Faixa de temperatura ampliada de -25 °C ... +85 °C
Montagem sobre trilho de fixação EN
Taxa de transmissão até 1000 MBit/s
Tensão de isolamento permanente de 250 VRMS
Certificação para construção naval conforme DNV GL
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP