FL ISOLATOR 100-M12 RMS
-
Divisor de rede
2904671
Isolador de rede passivo com adaptador pré-instalado para montagem sobre trilho de fixação. Isolamento galvânico em redes Ethernet. Para proteção contra diferenças de potencial até 4 kV. Taxa de transmissão 100 MBit/s. Soquete M12 (codificação D).
Detalhes do produto
| Restrição de uso | |
| Nota EMC | EMC: produto de classe A, veja a declaração do fabricante na área de download |
| Tipo de produto | Isolador de rede |
| MTTF | 18372 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 13381 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 3348 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| MTBF | 38062 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
| 12264 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia)) |
| Separação galvânica | Porta X1 // Porta X2 |
| Tensão de isolamento entrada/saída | 250 Vrms |
| Tensão de teste interface de dados/interface de dados | 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | módulo passivo, tensão de alimentação não é necessária |
| Sinal | Ethernet |
| PROFINET | |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Taxa de transmissão serial | 10/100 MBit/s |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação D (fêmea) |
| Número de canais | 1 |
| Comprimento de transmissão | ≤ 100 m (Comprimento total através das duas portas (dependendo do taxa de dados e da linha utilizada)) |
| Protocolos compatíveis | protocolo transparente para IPv4 e IPv6 |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Tipo de conexão | Conector M12, codificação D (fêmea) |
| Número de canais | 1 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 66 mm |
| Altura | 91 mm |
| Profundidade | 50 mm |
| Cor (Caixa) | preto (RAL 9005) |
| Material Caixa | FR 2010 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Blindagem | sem ligação ao contato terra (PE) |
| isolamento capacitivo entre as duas conexões de blindagem |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, no sentido XYZ |
| Resistência a vibrações conforme IEC 61373, EN 61373 | Vibração (operação): Categoria 1, classe B |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Impactos (Operação): 15g, duração 11 ms, impulso de choque semisenoidal |
| Impacto (armazenamento / transporte): 30g, duração 18 ms, impulso de choque semissenoidal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP54 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 75 °C (85 °C durante 10 min.; depois disso, a funcionalidade deixa de estar garantida - verificar aparelho) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 10 % ... 95 % |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 61000-6-4 |
| Tensão de interferência de rádio conforme EN 55011 | Classe B campo de aplicação industrial e residencial |
| Interferência de rádio emitida conforme EN 55011 | Classe B campo de aplicação industrial e residencial |
| Normas / Determinações | EN 50121 e EN 50155 (para aplicações ferroviárias) |
| IEC 60571 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Posição de montagem | alinhável sobre trilho de fixação |
| Código | 2904671 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave de produto | DNC332 |
| GTIN | 4046356872898 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 343,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 343,6 g |
| País de origem | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Divisor de rede 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Divisor de rede 2313915
-
PP-RJ-RJ - Patch panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Patch panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Patch panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Patch panel 2703019
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45-B - Patch panel 2904933
-
VS-M12MS-PPC/ME-93E-LI/2,0 - Cabo de rede 1406483
-
VS-M12MS-PPC/PL-93E-LI/2,0 - Cabo de rede 1406577
-
VS-M12MS-IP20-93E-LI/2,0 - Cabo de rede 1406056
-
VS-93E/... - Cabo de sistema Bus 1416402
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93B CMC - Cabo de rede 1524307
Suas vantagens
Faixa de temperatura ampliada de -40 °C ... +75 °C
Montagem simples
Homologação para aplicações ferroviárias (material circulante) conforme EN 50155 e EN 50121
Não é necessária nenhuma alimentação de tensão
Resistência à tensão até 4 kV
Proteção contra influências exteriores agressivas em ambientes industriais especialmente difíceis através de placa de circuito impresso pintada
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP