SP-EE-TT-6-2X1-24DC-UT
-
Dispositivo de proteção contra surtos
1445833
Proteção contra sobretensão para dois condutores de sinal com potencial de referência comum, p. ex. Digital IN/OUT.
Detalhes do produto
| Tipo de proteção de acordo com IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| D1 | |
| Formato | Módulo sobre trilho inteiriço |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tensão UN | 24 V DC |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M3 |
| Torque de aperto | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Bitola do condutor, flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola do condutor, fixa | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 24 ... 12 |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 6,2 mm +0,1 mm |
| Altura | 105,8 mm |
| Profundidade | 69,5 mm (incl. trilho de fixação de 7,5 mm) |
| Cor | cinza B (RAL 7043) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V-0 |
| Material isolante | PBT |
| Material caixa | PBT |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Inversão de chave | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Tensão UN | 24 V DC |
| Tensão contínua máxima UC | 30 V DC |
| 21 V AC | |
| Corrente nominal | 500 mA (40 °C) |
| Corrente efetiva IC com UC | ≤ 5 µA |
| Corrente do condutor de proteção IPE | ≤ 10 µA |
| Corrente de surto nominal In (8/20) µs (condutor-terra) | 5 kA |
| Corrente de descarga de impulso Iimp (10/350) µs (condutor-terra) | 0,5 kA |
| Corrente de descarga ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Nível de proteção Up (fio-terra) | ≤ 140 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 130 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 45 V (C3 - 25 A) | |
| ≤ 50 V (C3 - 100 A) | |
| Nível de proteção Up estático (fio-terra) | ≤ 55 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 80 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| Tempo de resposta tA (condutor-terra) | ≤ 1 ns |
| Perda por inserção aE, assim. | típ. 0,3 dB (≤ 270 kHz / 150 Ω) |
| Frequência limite fg (3 dB), assim. (PE) no sistema 150 Ω | típ. 960 kHz |
| Capacidade (fio-terra) | típ. 2,2 nF |
| Resistência por caminho | 1,65 Ω ±20 % |
| Sinalização de proteção contra surtos com defeito | nenhuma |
| Fusível de proteção requerido máximo | 630 mA (FF) |
| Resistência a picos de corrente (fio-terra) | C1 - 1 kV / 500 A |
| C2 - 10 kV / 5 kA | |
| C3 - 100 A | |
| D1 - 500 A | |
| Tempo de reset do pulso (fio-terra) | ≤ 300 ms |
| Dados técnicos adicionais | |
| Corrente de descarga total máx. I total máx. (8/20) µs | 20 kA (1x) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 85 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 4000 m (a.n.m.) |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % |
| Normas/disposições | IEC 61643-21 |
| Observação | 2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modificado + A2:2012 |
| EN 61643-21 | |
| Normas/disposições | EN 61643-21 |
| Observação | 2001 + A1:2009 + A2:2013 |
| Tipo de montagem | Trilho de fixação: TH 35 - 7,5 mm |
| Código | 1445833 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | CLM1 |
| Chave de produto | CLM111 |
| GTIN | 4063151830250 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 39 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 39 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171501 |
| ECLASS-15.0 | 27171501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 1,109 kg CO2e |
Produtos compatíveis
-
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808710
-
ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT - Tira Zack plana 0808736
-
ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Tira Zack plana 0808765
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
TTC-6-FC-UT - Porta-fusível 1054762
-
SSA 3-6 - Conexão de blindagem 2839295
-
SSA 5-10 - Conexão de blindagem 2839512
-
X-PEN 0,35 - Caneta de gravação 0811228
-
SZS 0,6X3,5 VDE - Chave de fenda 1212602
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Chave de fenda 1205037
Suas vantagens
Economia de espaço devido a uma largura de construção estreita de apenas 6 mm
Custo otimizado graças às propriedades do produto desenhadas à medida
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP