- O padrão personalizável graças a possibilidades de combinação diversificadas do sistema modular com futuro assegurado
- Operação especialmente fácil graças à montagem sem ferramenta, instalação sem interrupções e estado operacional transparente
- Design-in incrivelmente simples com suporte abrangente desde a seleção até os serviços digitais
Disjuntor eletrônico de proteção de 1 canal para proteção de consumidores em 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito. Distribuição de potencial fácil com os componentes do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Com corrente nominal fixa. Para a instalação em trilhos de fixação DIN.