TMCP SOCKET M
-
Caixa de base
0916589
Soquete alinhável, 2 pólos, para instalação de dois interruptores de proteção de 1 pólo cada um
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Elemento de base |
| Formato | Caixa de base |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 2 |
| Tipo de fusível | Automático |
| Tensão de choque de dimensionamento | 2,5 kV |
| Geral | |
| Tensão operacional | 433 V (AC) |
| Corrente nominal IN | 50 A (Entrada LINE) |
| 25 A (Saída LOAD) | |
| Tensão nominal | 433 V (AC) |
| 65 V (DC) | |
| Tensão nominal de isolação Ui | 1500 V |
| Corrente nominal IN | 50 A |
| Tensão de teste | 2,5 kV |
| Tipo de acionamento | Contato normalmente fechado e contato normalmente aberto |
| Contato auxiliar | |
| Denominação conexão | Entrada |
| Tensão operacional máxima Umáx DC | 65 V |
| Tensão operacional máxima Umáx CA | 250 V (AC) |
| Corrente operacional máxima lmax | 10 A (Entrada) |
| Contato auxiliar | |
| Denominação conexão | Saída |
| Tensão operacional máxima Umáx DC | 65 V (DC) |
| Tensão operacional máxima Umáx CA | 250 V (AC) |
| Corrente operacional máxima lmax | 1 A |
| Reset | |
| Tensão de entrada | 24 V (flanco descendente) |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Entrada | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 15 mm |
| Bitola do condutor flexível mín. | 1,5 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 10 mm² |
| Perfil do condutor rígido mín. | 1,5 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 10 mm² |
| Saída | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 12 mm |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,25 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 4 mm² |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,25 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 4 mm² |
| Nível de sinal | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,25 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 2,5 mm² |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,25 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 2,5 mm² |
| Nível de sinal | |
| Tipo de conexão | Conexão à mola |
| Comprimento de decapagem | 10 mm |
| Bitola do condutor flexível mín. | 0,25 mm² |
| Bitola do condutor flexível máx. | 1,5 mm² |
| Perfil do condutor rígido mín. | 0,25 mm² |
| Perfil do condutor rígido máx. | 1,5 mm² |
| Largura | 25 mm |
| Altura | 115 mm |
| Altura NS 35/15 | 118 mm |
| Altura NS 35/7,5 | 110,5 mm |
| Profundidade | 110,5 mm |
| Cor | preto (RAL 9005) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Material isolante | PA-F |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Sim |
| Tipo de montagem | Trilho de fixação: 35 mm |
| Código | 0916589 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 10 Unidade |
| Chave comercial | CLA191 |
| Chave de produto | CLA191 |
| GTIN | 4017918600921 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 108,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 97 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002936 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 1,85 kg CO2e |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
TMCP SB - Jumper 0916602
-
FBST 500 TMCP - Ponte de encaixe sem fim 0916615
-
FBST 500-PLC BU - Ponte de encaixe sem fim 2966692
-
FBST 500-PLC RD - Ponte de encaixe sem fim 2966786
-
TMCP CONNECT LR - Tampa 0916592
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Tiras de identificação Zack 1051003
-
E/UK 1 - Poste 1201413
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 32 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201028
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201358
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201015
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação perfurado 1201002
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
SZS 0,6X3,5 - Chave de fenda 1205053
Suas vantagens
Instalação rápida com esforço de cabeamento reduzido graças à capacidade de jumpeamento
Expansível em qualquer altura graças à estrutura modular
Configuração automática de uma mensagem remota conjunta graças ao sistema de sinalização remota integrado
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP