Resumo das famílias de produtos dos disjuntores eletrônicos (CBM, CBMC, PTCB, CAPAROC)

Disjuntores eletrônicos

Os disjuntores eletrônicos permitem um controle perfeito dos estados da instalação graças a sua análise e sinalização inteligentes de falhas. Dessa forma, proteja não só seus componentes da instalação, como também suas fontes de alimentação de comando contra falhas. Pode ver o estado de sua instalação em qualquer local e a qualquer hora através das funções de sinalização remota variadas dos disjuntores eletrônicos de proteção.

Go to Product Detail Page for item 1388391
PTCB E1 24DC/1-8A NO2 - Disjuntor eletrônico de proteção
PTCB E1 24DC/1-8A NO2 - Disjuntor eletrônico de proteção
1388391

Disjuntor eletrônico de proteção de 1 canal para proteção de consumidores em 24 V DC em caso de sobrecarga e curto-circuito. Distribuição de potencial fácil com os componentes do sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete. Com bloqueio eletrônico das correntes nominais ajustadas. O contato de sinal abre se o canal for desligado devido a um erro ou manualmente. Para a instalação em trilhos de fixação DIN.

Vantagens dos disjuntores eletrônicos de proteção

O portfólio completo de disjuntores eletrônicos de proteção oferece proteção inteligente para seu sistema de fonte de alimentação. Beneficie do mais simples manuseio e de uma seleção de produtos fácil.

  • A proteção de equipamentos ideal para cada requisito, graças a um portfólio completo
  • Estados da instalação perfeitamente controlados graças a análise e sinalização inteligentes de falhas
  • Colocação em funcionamento simples graças a tecnologia de conexão sem ferramenta e operação intuitiva
  • Estar informado sobre o estado da instalação a qualquer momento e em qualquer lugar graças ao controle remoto e à função de sinalização remota
  • Compatível com Indústria 4.0 graças ao monitoramento completo do fornecimento de energia de 24 V

Novos produtos

Disjuntores eletrônicos de proteção CAPAROC
Módulo de alimentação para sistema CAPAROC personalizável com interface EtherNet/IP™
Disjuntores eletrônicos de proteção PTCB para aplicações de 48 V DC em trilho de fixação em ângulo de instalação

Sistema de disjuntores de proteção CAPAROC

Proteção contra sobrecorrente para correntes de carga até 20 A

CAPAROC impressiona com uma gama cada vez maior de funções. Conecte agora até quatro consumidores aos disjuntores de 1 canal e proteja cargas com correntes nominais até 20 A. Os módulos permitem uma proteção seletiva em série para uma aplicação descentralizada.

Características principais

  • Correntes nominais fixas e gradualmente ajustáveis de até 20 A
  • Proteção coordenada e seletiva em série
  • Distribuidor de potencial com até quatro consumidores em 12,4 mm
  • Partida de cargas pesadas com limitação de corrente ativa
  • Bloqueio eletrônico
  • Conexão push-in até 4 mm²

Suas vantagens

  • O padrão personalizável graças a possibilidades de combinação individuais do sistema modular pronto para o futuro
  • Operação especialmente fácil para qualquer pessoa graças à montagem sem ferramenta, instalação sem interrupções e estado operacional transparente
  • Proteção e alimentação de consumidores especialmente grandes graças à faixa de corrente nominal ampliada de até 20 A

Sistema de disjuntores de proteção CAPAROC

Comunicação via EtherNet/IP™

O sistema modular individual oferece acesso a diferentes aplicativos por meio de várias interfaces de comunicação. O novo módulo de alimentação com interface EtherNet/IP™ permite o desenvolvimento de soluções de comunicação, principalmente para o mercado americano.

Características principais

  • Troca de dados via interface de bus de sistema para QUINT POWER
  • Comunicação EtherNet/IP™
  • Blocos de função e instruções complementares para EtherNet/IP™ Engineering-Tool Studio 5000
  • Até 45 A de corrente total do sistema
  • Tensão de alimentação: 12 V DC ... 24 V DC

Suas vantagens

  • O padrão personalizável graças a possibilidades de combinação diversificadas do sistema modular com futuro assegurado
  • Operação especialmente fácil graças à montagem sem ferramenta, instalação sem interrupções e estado operacional transparente
  • Design-in incrivelmente simples com suporte abrangente desde a seleção até os serviços digitais

Disjuntores eletrônicos de proteção compactos

Proteção universal também para 48 V DC

O disjuntor eletrônico de proteção de canal único PTCB pode ser usado universalmente em aplicações de 48 V e inicia cargas pesadas com segurança. Com uma largura de 6 mm, o disjuntor oferece uma possibilidade de ajuste de 1 a 6 A e pode ser conectado ao sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete.

Características principais

  • Sinalização remota integrada e indicação de estado óptica
  • Reinicializável
  • Ajustável em 6 valores nominais de corrente
  • Compatível com réguas de borne CLIPLINE complete
  • Curva característica de vários estágios para melhorar a partida de cargas pesadas

Suas vantagens

  • Configuração fácil de aplicações graças à possibilidade de jumpear para a linha de réguas de bornes CLIPLINE complete
  • Mais espaço no quadro de comando: proteção especialmente estreita em somente 6 mm de largura
  • Aplicação flexível e manutenção de estoques reduzida, pois é possível ajustar valores de corrente por dispositivo para as mais variadas aplicações

Sistema de disjuntores eletrônicos de proteção CAPAROC

CAPAROC é o seu sistema modular individual para a proteção contra sobrecorrente. Com muitas possibilidades de combinação, operação intuitiva e Design-in incrivelmente simples, você obtém seu padrão totalmente personalizado na proteção de dispositivos. Com esse sistema, você está perfeitamente equipado para o futuro.

Sistema de disjuntores de proteção composto por diferentes módulos de disjuntores de alimentação e proteção, bem como distribuidores de potencial integrados
Diferentes combinações de módulos de disjuntores de proteção e de distribuição de potencial em um sistema
O CAPAROC pode ser montado sem ferramenta e ajustado com o dedo através dos botões LED
Pessoa configurando no computador um sistema de disjuntores de proteção CAPAROC através do configurador
Página inicial Tutorial CAPAROC
Sistema de disjuntores de proteção composto por diferentes módulos de disjuntores de alimentação e proteção, bem como distribuidores de potencial integrados

  • O padrão personalizável graças a possibilidades de combinação diversificadas do sistema modular com futuro assegurado
  • Operação especialmente fácil graças à montagem sem ferramenta, instalação sem interrupções e estado operacional transparente
  • Design-in incrivelmente simples com suporte abrangente desde a seleção até os serviços digitais

Saber mais sobre o sistema de disjuntores de proteção CAPAROC
Diferentes combinações de módulos de disjuntores de proteção e de distribuição de potencial em um sistema

O sistema com futuro: graças a uma grande seleção de módulos individuais e muitas possibilidades de combinação, com CAPAROC você cria sua solução personalizada. O sistema modular é compatível entre si, estará sempre tecnologicamente atualizado com atualizações futuras e pode ser expandido em qualquer momento – inclusive durante o funcionamento.

O CAPAROC pode ser montado sem ferramenta e ajustado com o dedo através dos botões LED

Experimente com CAPAROC uma operação especialmente simples graças à montagem sem ferramenta, instalação sem interrupções e estado operacional transparente: os módulos também se encaixam muito facilmente em estado montado. O ajuste simples da corrente nominal e a detecção inequívoca das conexões e dos potenciais asseguram uma operação intuitiva.

Pessoa configurando no computador um sistema de disjuntores de proteção CAPAROC através do configurador

Incrivelmente simples: com o configurador online, você configura exatamente o sistema que precisa. Com seu código pessoal, você pode sempre voltar a encomendar sua solução. Serviços digitais adequados ajudam você, entre outros, com seus dados individuais, desde o modelo 3D, passando pela identificação, até a ficha técnica e o EPLAN.

Configure seu sistema muito facilmente
Página inicial Tutorial CAPAROC

Fique conhecendo o modo de funcionamento do sistema individual de disjuntores de proteção no tutorial detalhado.

Iniciar o tutorial CAPAROC
Configurador CAPAROC
Seu sistema de disjuntores de proteção

Configure seu sistema de disjuntores de proteção para seus requisitos. Além disso, você recebe todos os dados de planejamento importantes, como modelos 2D e 3D, uma ficha técnica do sistema e um código individual. Encomende seu sistema individual logo a partir de 1 unidade.

Configurar agora
Pessoa em frente a um monitor com configurador CAPAROC na tela

Disjuntores eletrônicos de proteção compactos PTCB

Ideal para uma distribuição de potencial simples e economizadora de espaço: o disjuntor eletrônico de proteção de um canal PTCB pode ser jumpeado para o sistema de réguas de bornes CLIPLINE complete e oferece, em uma largura reduzida, uma possibilidade de ajuste de 0,1 bis 8 A.

Família de produtos PTCB de 0,1 a 8 A
Disjuntor eletrônico de proteção de um canal PTCB jumpeado com réguas de bornes CLIPLINE complete
Vista de cima do disjuntor eletrônico de proteção de um canal PTCB com indicação da largura de 6 mm
Ajuste do disjuntor de proteção PTCB através do botão LED com uma chave de fenda
Disjuntor de proteção disparado é religado no dispositivo
Página inicial Tutorial PTCB
Família de produtos PTCB de 0,1 a 8 A

  • Configurar aplicações facilmente, pois é possível jumpear para a linha de réguas de bornes CLIPLINE complete
  • Mais espaço no quadro de comando: proteção em somente 6 mm de largura
  • Utilização flexível e manutenção de estoques reduzida, pois é possível ajustar em cada dispositivo valores de corrente para variadas aplicações
  • Localização precisa de falhas e rápida reposição da disponibilidade graças à mensagem de estado e à possibilidade de restabelecimento no local e à distância

Ir para a lista de produtos
Disjuntor eletrônico de proteção de um canal PTCB jumpeado com réguas de bornes CLIPLINE complete

O disjuntor de proteção PTCB pode ser jumpeado para o programa de réguas de bornes CLIPLINE complete. Você utiliza as réguas de bornes padrão e os acessórios do sistema CLIPLINE complete e não é necessário qualificar materiais novos. Desse modo, complete suas aplicações existentes de forma descomplicada e rápida com o módulo de proteção ideal.

Vista de cima do disjuntor eletrônico de proteção de um canal PTCB com indicação da largura de 6 mm

Com o PTCB é possível reunir de forma rápida e em pouco espaço a distribuição de potencial e a proteção de dispositivos. Em somente 6 mm de largura, o PTCB protege contra sobrecargas e correntes de curto-circuito com toda a segurança. Assim você economiza até 70 % de espaço em comparação com minidisjuntores padrão. Isto significa para você: uma proteção confiável em um espaço estreito.

Ajuste do disjuntor de proteção PTCB através do botão LED com uma chave de fenda

Os valores de corrente ajustáveis de 0,1 a 0,63 A ou 1 a 8 A são adequados para diversas aplicações. É possível realizar adaptações mesmo durante a colocação em funcionamento. Deste modo, você pode reagir a qualquer momento a alterações na aplicação. Além disso, você reduz a manutenção de estoques e os custos de logística – com o disjuntor de proteção flexível PTCB para diversas aplicações.

Disjuntor de proteção disparado é religado no dispositivo

Esteja sempre informado – quer seja no local ou à distância. O PTCB eFuse indica o estado operacional atual e pode ser reposto a qualquer momento. Isso facilita a detecção inequívoca e a localização exata de falhas. Beneficie-se de tempos de resposta mais curtos em comparação com as proteções convencionais e reduza as dispendiosas intervenções de serviço.

Página inicial Tutorial PTCB

Confira o modo de funcionamento dos disjuntores de um canal para 1 a 8 A no tutorial detalhado.

Iniciar o tutorial PTCB
Relatório de referência
Abastecimento de água confiável

Descubra como a empresa de abastecimento de água e eliminação de águas residuais EW Wasser GmbH se beneficia do uso de disjuntores eletrônicos de proteção PTCB eFuse.

Obter informações
Torneiras

Disjuntores eletrônicos de proteção multicanais CBM

Nunca foi tão fácil ajustar um disjuntor de proteção. Com o assistente de corrente nominal integrado, você seleciona facilmente a corrente adequada para o consumidor conectado. Isso torna o ajuste rápido, confortável e fácil.

Disjuntores eletrônicos de proteção multicanais CBM na variante de 4 e 8 canais
Ajuste de um CBM com a ajuda do assistente de corrente nominal, rodando um potenciômetro com uma chave de fenda
Indicação limitadora de tensão da limitação de corrente
O disjuntor de proteção CBM é ajustado com uma chave de fenda através das chaves rotativas integradas
Página inicial Tutorial CBM
Disjuntores eletrônicos de proteção multicanais CBM na variante de 4 e 8 canais

  • Configuração simples graças aos assistentes de corrente nominal
  • Limitação de corrente ativa para uma melhor utilização da fonte de alimentação conectada a montante
  • Ajuste gradual por canal: de 0,5 a 10 A

Ir para a lista de produtos
Ajuste de um CBM com a ajuda do assistente de corrente nominal, rodando um potenciômetro com uma chave de fenda

O assistente de corrente nominal torna o ajuste do CBM incrivelmente fácil. Ele permite uma adaptação otimizada das correntes dos consumidores. Simplesmente rode as chaves rotativas até ser encontrada a corrente ideal. Através do LED é exibido o ajuste otimizado. Não poderia ser mais fácil ajustar a proteção ideal da instalação.

Indicação limitadora de tensão da limitação de corrente

A limitação de corrente ativa limita correntes de curto-circuito e de sobrecarga para um valor de 1,5 a 2 vezes a corrente nominal. Assim, a fonte de alimentação fica protegida contra correntes demasiado elevadas, evitando o colapso da tensão de saída na fonte de alimentação de comando. Além do mais, são possíveis linhas de maior extensão entre a fonte de alimentação e os consumidores sem que o comportamento de desconexão seja influenciado de modo negativo.

Além disso, as correntes são permanentemente monitoradas na instalação. O CBM diferencia entre subtensões e sobretensões e, desse modo, aumenta a disponibilidade do sistema. Os circuitos de corrente são desligados em caso de um desvio da tensão operacional e a instalação é colocada em um estado definido. O desvio é exibido no LED "DC OK" e sinalizado através do contato de sinalização remota.

O disjuntor de proteção CBM é ajustado com uma chave de fenda através das chaves rotativas integradas

O CBM é ajustável em escalonamentos precisos. A faixa de corrente nominal vai de 0,5 a 10 A. Adapte os canais individualmente aos dispositivos finais conectados. Esses ajustes são efetuados para cada circuito de corrente individual. Se a utilização de um canal individual for superior a 80 %, você receberá uma mensagem. Para prevenir uma falha, você pode reagir rapidamente e efetuar ajustes no disjuntor de proteção.
A possibilidade de ajuste flexível permite utilizar um dispositivo para diversos consumidores. Isso reduz seus custos de armazenamento e, ao mesmo tempo, você preserva uma alta flexibilidade no planejamento da instalação.

Página inicial Tutorial CBM

Fique conhecendo o modo de funcionamento do disjuntor multicanais no tutorial detalhado.

Iniciar o tutorial CBM

Disjuntores eletrônicos de proteção multicanais compactos CBMC

O disjuntor eletrônico de proteção CBMC foi concebido exatamente sob medida para suas demandas: ele combina um formato compacto com a possibilidade de ajuste individual.
Isso significa que você ajusta as correntes de modo fácil e flexível, economiza espaço e protege todas as aplicações de forma segura com apenas um dispositivo.

Disjuntores eletrônicos de proteção compactos CBMC ajustáveis de 1 a 4 A e de 1 a 10 A
Vista frontal do disjuntor de proteção CBMC com setas de dimensão para representar a largura de apenas 36 mm
O disjuntor de proteção CBMC é ajustado sem ferramenta, com o dedo, através do botão LED
Os disjuntores CBMC são configurados pessoalmente ao computador de forma individual
Disjuntor de proteção de quatro canais CBMC com interface de comunicação IO-Link
Página inicial Tutorial CBMC
Disjuntores eletrônicos de proteção compactos CBMC ajustáveis de 1 a 4 A e de 1 a 10 A

  • Troca de dispositivo simples sem alteração do planejamento graças ao formato compacto e à possibilidade de ajuste individual
  • Circuitos de corrente ajustáveis sem ferramenta através de operação com um botão dos botões LED
  • Pode ser encomendado pré-configurado – para uma proteção de dispositivos exatamente ajustada para sua instalação
  • Controle e monitoramento inteligentes graças à tecnologia IO-Link

Ir para a lista de produtos
Vista frontal do disjuntor de proteção CBMC com setas de dimensão para representar a largura de apenas 36 mm

Economize espaço no quadro de comando com o CBMC ou equipe posteriormente instalações já existentes com custos reduzidos. Graças à combinação da largura de construção compacta e à possibilidade de ajuste individualizado, você encontra facilmente a seleção de produtos adequada, reduzindo ao mesmo tempo os custos de armazenamento com somente um dispositivo.

O disjuntor de proteção CBMC é ajustado sem ferramenta, com o dedo, através do botão LED

A operação com um botão possibilita o ajuste muito simples dos circuitos de corrente individuais. Adapte os canais do disjuntor de proteção aos seus requisitos, de modo individual e sem ferramenta.
No entanto, os botões multifuncionais não oferecem apenas a possibilidade de efetuar a programação no disjuntor de proteção. Eles também registram o estado operacional do produto e dos dispositivos conectados e apresentam esse estado com cores de semáforo. Além disso, cada canal também pode ser ligado e desligado através dos botões.

Os disjuntores CBMC são configurados pessoalmente ao computador de forma individual

Obtenha a melhor proteção para sua instalação, solicitando o disjuntor de proteção já pré-configurado conforme suas demandas. Assim você economiza no tempo de programação, podendo instalar o produto e colocá-lo em funcionamento diretamente.

Logo na fase do pedido, você decide com que predefinições gostaria de receber o dispositivo. Cada corrente nominal individual é selecionada individualmente. Você também pode decidir se os valores predefinidos deverão continuar a ser alterados posteriormente ou se deverão ser fixos. Com valores fixos, os valores de corrente são inclusive impressos na parte da frente para cada canal. Desse modo, inclusive em estado montado, você pode ver os ajustes do disjuntor de proteção sem esforço.
Faça o pedido de disjuntores de proteção totalmente personalizados para você na quantidade desejada, a partir de 1 unidade.

Para tornar os pedidos posteriores o mais simples possível, você encontra um código de pedido na lateral de todos os dispositivos. Com ele, nada mais poderá impedir a realização de um pedido sem qualquer dificuldade.

Ir para o CBMC configurável para 1 - 10 A
Disjuntor de proteção de quatro canais CBMC com interface de comunicação IO-Link

IO-Link oferece a possibilidade de integrar os disjuntores de proteção completamente no monitoramento e controle de processos. Assim, você está sempre a par das correntes, da utilização, p. ex., e tem todos os processos sob controle. Beneficie-se de possibilidade de acesso ao dispositivo em todo o mundo e também de um bloqueio de acesso evitando alterações locais no CBMC.

Ir para o CBMC com interface de comunicação IO-Link para 1 - 10 A
Página inicial Tutorial CBMC

Conheça o modo de funcionamento do disjuntor multicanais compacto no tutorial detalhado.

Iniciar o tutorial CBMC
Fonte de alimentação com disjuntor de proteção integrado no quadro de comando

Fonte de alimentação com disjuntor de proteção integrado

Fonte de alimentação com disjuntor de proteção integrado

Alimentação e proteção confiáveis com apenas um dispositivo: as fontes de alimentação TRIO POWER estão opcionalmente disponíveis com um disjuntor de proteção multicanal integrado.

As fontes de alimentação compactas reduzem o esforço de instalação, a necessidade de espaço no quadro de comando e os custos de material. A operação manual intuitiva ou a parametrização via IO-Link asseguram uma colocação em funcionamento especialmente fáceis. Graças ao gerenciamento de carga priorizado com automonitoramento inteligente, as fontes de alimentação de 24 V garantem a máxima disponibilidade da instalação.