Faça do CAPAROC o seu sistema

Disjuntor de proteção CAPAROC

Descubra o CAPAROC

CAPAROC é o sistema de disjuntores eletrônicos de proteção para a proteção contra sobrecorrente. Mergulhe e descubra as possibilidades do CAPAROC.

Módulos de disjuntores de proteção no barramento

CAPAROC, o padrão personalizável

Sistema de disjuntores eletrônicos de proteção CAPAROC

CAPAROC é o seu sistema modular individual. Graças às muitas opções de combinação, você pode adaptar o sistema de forma ideal às condições de sua aplicação. O CAPAROC está sendo continuamente expandido e o grande número de módulos é sempre compatível entre si. Com esse sistema, você está perfeitamente equipado para o futuro.

Os módulos em detalhe

Módulo de alimentação com interface PROFINET para o sistema de disjuntores de proteção CAPAROC
Exemplo de estrutura de um módulo de disjuntor de dois canais no sistema CAPAROC
Estrutura do sistema CAPAROC com módulos de disjuntores de proteção de um e quatro canais
Exemplo de estrutura de um sistema CAPAROC com módulos de distribuidor de potencial
Módulo de alimentação com interface PROFINET para o sistema de disjuntores de proteção CAPAROC

A estrutura do sistema começa com o módulo de alimentação. Através dele são feitas a alimentação central e a comunicação. Todos os outros módulos são alimentados diretamente através do barramento na parte de trás. Graças ao endereçamento automático dos módulos no sistema não é necessário um esforço adicional. Todas as informações do sistema são reunidas pelo módulo de alimentação e transmitidas através da interface existente para avaliação. Assim você obtém transparência em toda a rede de alimentação de 24 V.

Atualmente, você já pode escolher entre os módulos de alimentação:

  • Com saída de estado e reset remoto
  • Com interface IO-Link
  • Com interface PROFINET
  • Com interface EtherNet/IP™
  • Com interface Modbus
  • Com interface EtherCat

Exemplo de estrutura de um módulo de disjuntor de dois canais no sistema CAPAROC

Os módulos de disjuntor de dois canais no sistema CAPAROC podem ser configurados de forma intuitiva e simples. Eles oferecem a possibilidade de ler diretamente a corrente nominal ajustada no dispositivo a qualquer momento. Além disso, com sua limitação de corrente ativa, eles garantem uma utilização mais objetiva da fonte de alimentação conectada a montante.

Estrutura do sistema CAPAROC com módulos de disjuntores de proteção de um e quatro canais

Os módulos de disjuntor de um e quatro canais se organizam no sistema com canais exatos. Graças às correntes nominais fixas e ajustáveis se adaptam perfeitamente a qualquer aplicação: desde a máxima compacidade, passando por uma largura de 3 mm por canal, até quatro bornes de distribuição de potencial integrados com uma bitola de conexão de até 4 mm². O sistema CAPAROC oferece tudo para uma proteção segura.

Exemplo de estrutura de um sistema CAPAROC com módulos de distribuidor de potencial

Um bloco elementar do CAPAROC são os barramentos na parte de trás. Eles garantem a alimentação de todos os módulos no sistema. É possível adicionar e remover módulos sem esforço de instalação adicional. Os distribuidores de potencial são o complemento ideal para além do módulo de disjuntor para a alimentação de carga de Positivo e 0 V.

Vista em 3D

Todos os detalhes em 3D

Veja o exemplo de um sistema CAPAROC com o maior nível de detalhe. Ampliando e rodando, será possível observar o modelo 3D a partir de todos os ângulos.

Disjuntores de proteção CAPAROC para aplicações até 20 A

Módulos de disjuntores de proteção CAPAROC para aplicações até 20 A

Funções ampliadas e proteção até 20 A

CAPAROC impressiona com uma gama cada vez maior de funções. Conecte até quatro consumidores aos disjuntores de um canal e proteja assim cargas com correntes nominais até 20 A. Os módulos funcionam seletivamente entre si. Isso permite o uso em aplicações descentralizadas com outro sistema CAPAROC. No caso de um desligamento no sistema, isso facilita ainda mais a detecção de erros.

Sistema CAPAROC para áreas protegidas contra explosão, composto por módulo de alimentação e módulos de disjuntores de proteção de dois canais

CAPAROC EX

Aplicação em atmosferas potencialmente explosivas

Use CAPAROC agora também em áreas protegidas contra explosão. Com o módulo de alimentação CAPAROC PM S-R EX e os novos módulos de disjuntores de proteção de dois canais ajustáveis, você também protege de forma segura os consumidores em áreas protegidas contra explosão contra sobrecargas e correntes de curto-circuito.
As abrangentes possibilidades de aplicação do sistema CAPAROC são bastante ampliadas com as certificações Ex para Zona 2.

Transparência total dos sinais e da comunicação

Representação abstrata da transmissão de dados no cabo
Logotipo IO-Link
Logotipo PROFINET
Logotipo EtherNet/IP
Logotipo do protocolo Modbus
Logotipo do protocolo EtherCAT
Representação abstrata da transmissão de dados no cabo

Com o módulo de alimentação CAPAROC PM S-R, você recebe uma mensagem coletiva de todo o sistema por meio da saída de estado. No caso de uma falha no sistema, isso é sinalizado por meio da saída ligada ao potencial. A saída I>80% emite um sinal se pelo menos um canal estiver com mais de 80% de utilização. Isso permite planejar a manutenção de forma direcionada e evitar uma falha com antecedência. Se, mesmo assim, ocorrer um disparo, todos os canais acionados poderão ser ligados novamente por meio da entrada de reset.

Ir para o produto
Logotipo IO-Link

O módulo de alimentação CAPAROC PM IOL dispõe de uma interface IO-Link frequentemente utilizada na construção de máquinas e instalações.
A instalação de dispositivos IO-Link é muito fácil, rápida e não requer um treinamento complicado. As informações adicionais disponibilizadas pelas máquinas refletem o estado da máquina. Graças à interface IO-Link, os estados de erro ou a ultrapassagem de valores limite são detectados do momento certo. Isso permite planejar manutenções com antecedência. Na detecção de erros na faixa de 12 V a 24 V DC, o registro de erros integrado permite a identificação rápida do problema.

Ir para o produto
Logotipo PROFINET

O módulo de alimentação PROFINET também tem uma interface de bus de sistema para comunicação com a fonte de alimentação QUINT POWER. Assim você obtém total transparência sobre todos os dados no sistema de 24 V: do lado primário da fonte de alimentação até a carga. Os blocos de função fornecidos para o TIA Portal, CODESYS e PLCnext Engineer facilitam o início das atividades e permitem o acesso rápido a todos os dados. O PLCnext Engineer também oferece uma visualização dinâmica que permite a rápida implementação. Os módulos PLCnext atuais e a visualização dinâmica podem ser encontrados na PLCnext Store.

Ir para o produto
Logotipo EtherNet/IP

O módulo de alimentação CAPAROC PM EIP se destina a aplicações em que a EtherNet/IP™ é usada como interface de comunicação. Assim como o módulo de alimentação PROFINET, o módulo tem uma interface de bus de sistema para comunicação com a fonte de alimentação QUINT POWER. Isso fornece a você todos os dados de todo o sistema de alimentação.
Os arquivos EDS correspondentes para integração podem ser encontrados na área de downloads. Os arquivos AOI também estão disponíveis para integração conveniente no Studio 5000®. Isso permite uma integração rápida e fácil.

Ir para o produto
Logotipo do protocolo Modbus

O módulo de alimentação CAPAROC PM MB se destina a aplicações em que o Modbus/TCP é usada como interface de comunicação. O módulo de alimentação Modbus/TCP oferece uma interface universal para a integração simples em vários sistemas. O Modbus é um tipo de comunicação estabelecido e generalizado que continuará a ter grande relevância no futuro. O uso do Modbus/TCP no sistema CAPAROC garante que o sistema permaneça compatível e expansível a longo prazo. Graças à estrutura simples do Modbus, os vários dispositivos podem ser integrados de forma fácil e intuitiva aos vários sistemas de automação, sem a necessidade de blocos de função específicos.

Ir para o produto
Logotipo do protocolo EtherCAT

O módulo de alimentação CAPAROC PM EC se destina a aplicações em que o protocolo EtherCAT é usado como interface de comunicação. O EtherCAT oferece vantagens adicionais em combinação com o sistema CAPAROC. A integração perfeita do CAPAROC aos sistemas EtherCAT existentes facilita a expansão e modernização de instalações. O CAPAROC PM EC monitora e analisa todos os dados importantes da fonte de alimentação, permitindo o controle preciso e a otimização da distribuição de energia. O CAPAROC no sistema EtherCAT é muito confiável e preparado para o futuro. EtherCAT é uma interface comprovada e generalizada que continuará sendo importante no futuro.

Ir para o produto
Configurador CAPAROC
Seu sistema de disjuntores de proteção

Configure seu sistema de disjuntores de proteção para seus requisitos. Além disso, você recebe todos os dados de planejamento importantes, como modelos 2D e 3D, uma ficha técnica do sistema e um código individual. Encomende seu sistema individual logo a partir de 1 unidade.

Configurar agora
Pessoa em frente a um monitor com configurador CAPAROC na tela
Demonstração interativa do CAPAROC

Demonstração interativa do CAPAROC

Nesta aplicação interativa são apresentadas várias funções do módulo de potência de reset de estado do sistema CAPAROC.

A aplicação é projetada para alimentar seis circuitos de corrente para diferentes cargas.

Tutorial hardware CAPAROC

Sistema de disjuntores de proteção CAPAROC no quadro de comando

Mais vídeos sobre o tema CAPAROC

O sistema de disjuntores de proteção CAPAROC oferece inúmeras possibilidades. Saiba mais nos vídeos seguintes.