CAPAROC PM S-R - Módulo de alimentação
1115661

É preparada para os requisitos da CRA

Módulo de alimentação com saída de estado e entrada de reset para a alimentação do sistema de disjuntor de proteção CAPAROC com 12 ou 24 V DC. Para a instalação em trilho de fixação DIN através dos barramentos CAPAROC.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

O padrão personalizável graças à seleção de sinais simples e reset até a comunicação PROFINET
Operação particularmente fácil para qualquer pessoa graças à montagem sem ferramenta, alimentação direta para o barramento e estado operacional transparente
Design-in incrivelmente simples graças ao pacote de dados digital completo e blocos de função PROFINET

Perguntas frequentes


Quais sinais o módulo de alimentação CAPAROC PM S-R fornece?

O módulo possui três possibilidades diferentes de conexão para os sinais:
 
S - Saída de estado: Sinal coletivo ligado ao potencial, indica o status do sistema. Se houver pelo menos um desligamento por falha, uma mensagem será emitida.
High ... Ver mais

O módulo possui três possibilidades diferentes de conexão para os sinais:
 
S - Saída de estado: Sinal coletivo ligado ao potencial, indica o status do sistema. Se houver pelo menos um desligamento por falha, uma mensagem será emitida.
High (24 V) = não há falha
Low (0 V) = há pelo menos um desligamento por falha
Corrente máxima 20 mA
 
RST - Entrada de reset: Os canais, que foram desligados devido a uma falha, são ligados novamente por meio de um flanco descendente.
 
Saída de sinal I > 80%: Sinal coletivo ligado ao potencial: Se a corrente, que flui através de um canal, for maior que 80% da corrente nominal definida, um sinal HIGH (24 V) é emitido

Ver menos

Existe um tutorial de hardware que explique as funções do CAPAROC?

video thumbnail of faq answer

Sim, há um tutorial de hardware para ajudá-lo a começar a usar o CAPAROC.... Ver mais

Sim, há um tutorial de hardware para ajudá-lo a começar a usar o CAPAROC.

Ver menos

Quantos módulos de disjuntor posso conectar atrás de um módulo de alimentação?

CAPAROC PM S-R: 20 módulos de disjuntor
CAPAROC PM IOL: 20 canais
CAPAROC PM PN: 16 módulos de disjuntor
CAPAROC PM EIP: 16 módulos de disjuntor
CAPAROC PM MB: 16 módulos de disjuntor
CAPAROC PM EC: 16 módulos de disjuntor


O LED do canal pisca em amarelo duas vezes a cada 4 segundos. O que significa isso?

Isso significa que a comunicação interna com o módulo de alimentação está interrompida ou com defeito.
Verifique se os módulos estão montados corretamente e se não há espaço entre os módulos. Se a comunicação ainda estiver interrompida, verifique ... Ver mais

Isso significa que a comunicação interna com o módulo de alimentação está interrompida ou com defeito.
Verifique se os módulos estão montados corretamente e se não há espaço entre os módulos. Se a comunicação ainda estiver interrompida, verifique os contatos laterais do primeiro módulo que está piscando (à esquerda). Se eles estiverem deformados, inseridos muito profundamente no módulo, não estiverem centralizados na abertura da caixa ou estiverem danificados de alguma outra forma, substitua o módulo.

Ver menos

Posso bloquear a configuração das correntes definidas?

As correntes podem ser bloqueadas de diferentes maneiras:
1. Bloqueio de programação: Pressione a tecla PWR no módulo de alimentação por > 3 segundos, o LED PWR pisca em amarelo 3 vezes e as configurações são bloqueadas. Ao pressionar novamente... Ver mais

As correntes podem ser bloqueadas de diferentes maneiras:
1. Bloqueio de programação: Pressione a tecla PWR no módulo de alimentação por > 3 segundos, o LED PWR pisca em amarelo 3 vezes e as configurações são bloqueadas. Ao pressionar novamente por > 3 segundos, o LED pisca em verde 3 vezes e o bloqueio é cancelado novamente.
2. O bloqueio também pode ser definido e cancelado por meio da interface de comunicação. O bloqueio de operação também pode ser definido aqui, o que impede a operação e as configurações no dispositivo. O bloqueio só pode ser cancelado por meio da interface.

Ver menos


Ver FAQ