CAPAROC CR 8 - Barramento
1115672

Barramento para sistema CAPAROC com 8 slots. Para a instalação em trilho de fixação DIN.

Este produto necessita de outros produtos para a operação. Acessórios requeridos

Detalhes do produto









Produtos compatíveis




Suas vantagens

O padrão personalizável graças ao comprimento adaptável individualmente em função da demanda
Operação particularmente fácil para qualquer pessoa graças à simples montagem Plug & Play
Design-in incrivelmente simples graças a barramentos de utilização universal até 45 A

Perguntas frequentes


Quantos trilhos condutores podem ser conectados juntos?

É possível conectar qualquer número de barramentos, mas uma corrente máxima de 45 A pode fluir continuamente.


Existe um tutorial de hardware que explique as funções do CAPAROC?

video thumbnail of faq answer

Sim, há um tutorial de hardware para ajudá-lo a começar a usar o CAPAROC.... Ver mais

Sim, há um tutorial de hardware para ajudá-lo a começar a usar o CAPAROC.

Ver menos

Quantos módulos de disjuntor posso conectar atrás de um módulo de alimentação?

CAPAROC PM S-R: 20 módulos de disjuntor
CAPAROC PM IOL: 20 canais
CAPAROC PM PN: 16 módulos de disjuntor
CAPAROC PM EIP: 16 módulos de disjuntor
CAPAROC PM MB: 16 módulos de disjuntor
CAPAROC PM EC: 16 módulos de disjuntor


O LED do canal pisca em amarelo duas vezes a cada 4 segundos. O que significa isso?

Isso significa que a comunicação interna com o módulo de alimentação está interrompida ou com defeito.
Verifique se os módulos estão montados corretamente e se não há espaço entre os módulos. Se a comunicação ainda estiver interrompida, verifique ... Ver mais

Isso significa que a comunicação interna com o módulo de alimentação está interrompida ou com defeito.
Verifique se os módulos estão montados corretamente e se não há espaço entre os módulos. Se a comunicação ainda estiver interrompida, verifique os contatos laterais do primeiro módulo que está piscando (à esquerda). Se eles estiverem deformados, inseridos muito profundamente no módulo, não estiverem centralizados na abertura da caixa ou estiverem danificados de alguma outra forma, substitua o módulo.

Ver menos

Posso bloquear a configuração das correntes definidas?

As correntes podem ser bloqueadas de diferentes maneiras:
1. Bloqueio de programação: Pressione a tecla PWR no módulo de alimentação por > 3 segundos, o LED PWR pisca em amarelo 3 vezes e as configurações são bloqueadas. Ao pressionar novamente... Ver mais

As correntes podem ser bloqueadas de diferentes maneiras:
1. Bloqueio de programação: Pressione a tecla PWR no módulo de alimentação por > 3 segundos, o LED PWR pisca em amarelo 3 vezes e as configurações são bloqueadas. Ao pressionar novamente por > 3 segundos, o LED pisca em verde 3 vezes e o bloqueio é cancelado novamente.
2. O bloqueio também pode ser definido e cancelado por meio da interface de comunicação. O bloqueio de operação também pode ser definido aqui, o que impede a operação e as configurações no dispositivo. O bloqueio só pode ser cancelado por meio da interface.

Ver menos


Ver FAQ