CAPAROC CR EXT20
-
Barramento
1115674
Barramento de expansão com 20 slots para sistema CAPAROC. Para a instalação em trilho de fixação DIN.
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Perguntas frequentes
Quantos trilhos condutores podem ser conectados juntos?
É possível conectar qualquer número de barramentos, mas uma corrente máxima de 45 A pode fluir continuamente.
Existe um tutorial de hardware que explique as funções do CAPAROC?
Quantos módulos de disjuntor posso conectar atrás de um módulo de alimentação?
CAPAROC PM S-R: 20 módulos de disjuntor
CAPAROC PM IOL: 20 canais
CAPAROC PM PN: 16 módulos de disjuntor
CAPAROC PM EIP: 16 módulos de disjuntor
CAPAROC PM MB: 16 módulos de disjuntor
CAPAROC PM EC: 16 módulos de disjuntor
O LED do canal pisca em amarelo duas vezes a cada 4 segundos. O que significa isso?
Isso significa que a comunicação interna com o módulo de alimentação está interrompida ou com defeito.
Verifique se os módulos estão montados corretamente e se não há espaço entre os módulos. Se a comunicação ainda estiver interrompida, verifique ...
Ver mais
Isso significa que a comunicação interna com o módulo de alimentação está interrompida ou com defeito.
Verifique se os módulos estão montados corretamente e se não há espaço entre os módulos. Se a comunicação ainda estiver interrompida, verifique os contatos laterais do primeiro módulo que está piscando (à esquerda). Se eles estiverem deformados, inseridos muito profundamente no módulo, não estiverem centralizados na abertura da caixa ou estiverem danificados de alguma outra forma, substitua o módulo.
Posso bloquear a configuração das correntes definidas?
As correntes podem ser bloqueadas de diferentes maneiras:
1. Bloqueio de programação: Pressione a tecla PWR no módulo de alimentação por > 3 segundos, o LED PWR pisca em amarelo 3 vezes e as configurações são bloqueadas. Ao pressionar novamente...
Ver mais
As correntes podem ser bloqueadas de diferentes maneiras:
1. Bloqueio de programação: Pressione a tecla PWR no módulo de alimentação por > 3 segundos, o LED PWR pisca em amarelo 3 vezes e as configurações são bloqueadas. Ao pressionar novamente por > 3 segundos, o LED pisca em verde 3 vezes e o bloqueio é cancelado novamente.
2. O bloqueio também pode ser definido e cancelado por meio da interface de comunicação. O bloqueio de operação também pode ser definido aqui, o que impede a operação e as configurações no dispositivo. O bloqueio só pode ser cancelado por meio da interface.