A transmissão óptica com tecnologia de fibra óptica permite a mais alta imunidade a interferência com o máximo alcance de transmissão sem restrição da largura de banda de transmissão.
FL MC EF 1300 MM ST
-
Conversor com conector de fibra óptica
2902854
Conversor de fibra óptica com conexão de fibra óptica B-FOC (ST®) (1300 nm), para conversão de 10/100Base-T(X) para fibra de vidro multimodo (50/125 µm). Autonegociação e função Auto MDI(X). Diagnóstico abrangente de links. Fixação em trilho, alimentação 18 a 30 V DC
Detalhes do produto
| Nota sobre a aplicação | |
| Indicação sobre a aplicação | Somente para uso industrial |
| Restrição de uso | |
| Nota CCCex | Não é permitida a utilização em atmosferas potencialmente explosivas na China. |
| MTTF | 1400 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo de trabalho 21 %) |
| 599 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 34,25 %) | |
| 101 Anos (Padrão SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo de trabalho 100 %) | |
| MTBF | 492 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 25 °C, ciclo de trabalho: 21% (5 dias/semana, 8 h/dia)) |
| 132 Anos (Padrão Telcordia, temperatura: 40 °C, ciclo de trabalho: 34,25% (5 dias/semana, 12 h/dia)) | |
| Retardo de sinal | ± 1,3 µs (Modo Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, em função do tamanho do frame) |
| Funcionalidade básica | Conversor de mídia store-and-forward |
| Funções | |
| Funcionalidade básica | Conversor de mídia store-and-forward |
| Funções de segurança | |
| Funcionalidade básica | Conversor de mídia store-and-forward |
| Funcionalidade | |
| Funcionalidade básica | Conversor de mídia store-and-forward |
| Isolação galvânica | conforme IEEE 802.3 |
| VCC // FE // Ethernet | |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 2,4 W |
| Tensão de teste interface de dados / alimentação | 0,5 kVeff (50 Hz, 1 min.) |
| Alimentação | |
| Faixa de tensão de alimentação | 18 V DC ... 30 V DC (Conexão a parafuso) |
| 18 V DC ... 30 V DC (alternativo ou redundante, através de alimentação de contato Bus Backplane e alimentação de corrente de sistema) | |
| Tensão nominal de alimentação | 24 V DC |
| Consumo de corrente típico | 100 mA (24 V DC) |
| Ligação de proteção | Proteção contra inversão de polaridade |
| Alimentação | |
| Tipo de conexão | borne a parafuso plugável (COMBICON), possibilidade de redundância |
| Descarregador/ponto de conexão rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Descarregador/ponto de conexão flexível | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 24 ... 14 |
| Comprimento de decapagem | 7,00 mm |
| Torque de aperto | 0,56 Nm ... 0,79 Nm |
| Sinal | Ethernet |
| Funcionalidade básica | Conversor de mídia store-and-forward |
| Dados: condutor de fibra óptica óptico | |
| Potência de transmissão mínima | ≥ -23,5 dBm ((50/125 µm) dinâmico no modo Link (average)) |
| ≥ -20 dBm ((62,5/125 µm) dinâmico no modo Link (average)) | |
| Potência de transmissão máxima | ≤ -14 dBm ((50/125 µm) dinâmico no modo Link (average)) |
| ≤ -14 dBm ((62,5/125 µm) dinâmico no modo Link (average)) | |
| Comprimento máx. de transmissão incl. 3 dB de reserva de sistema | 6,4 km (F-G 50/125 0,7 dB/km F 1000) |
| 2,8 km (F-G 50/125 1,6 dB/km F 800) | |
| 10 km (F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000) | |
| 3 km (F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600) | |
| Tipo de conexão | B-FOC (ST®) |
| Comprimento de onda | 1300 nm |
| Sensibilidade de recepção mínima | -31 dBm (dinâmico no modo Link (average)) |
| Sensibilidade de recepção máxima | -14 dBm (dinâmico no modo Link (average)) |
| Meio de transmissão | Fibra de vidro multimodo |
| Fibra GI-HCS | |
| Dados: Interface Ethernet, 10/100Base-T(X) conforme IEEE 802.3 | |
| Velocidade de transmissão | 10/100 MBit/s |
| Tipo de conexão | Conector RJ45, blindado |
| Número de canais | 1 |
| Comprimento de transmissão | 100 m (Par trançado blindado) |
| Meio de transmissão | Cobre |
| LED de sinal | Activity, Link-Status, 10/100 Mbit/s |
| Modo autonegociação | Auto |
| Link de passagem | Link Fault Pass Through |
| Comutação MDI-/MDI-X | Auto MDI(X) |
| Desenho de medidas |
|
| Largura | 22,5 mm |
| Altura | 99 mm |
| Profundidade | 114,5 mm |
| Cor (Caixa) | verde (RAL 6021) |
| Material (Caixa) | PA 6.6-FR |
| Condutor de fibra óptica | |
| Tipos de fibra | 50/125 µm |
| 62,5/125 µm | |
| Fibra de vidro | |
| Queda livre conforme IEC 60068-2-32 | Queda livre: 1 m |
| Resistência à vibração conforme EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibração (operação): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, no sentido XYZ |
| Impacto conforme a EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Impactos (Operação): 25g, duração 11 ms, impulso de choque semisenoidal |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP20 |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Altitude | ≤ 5000 m (Limitação, ver declaração do fabricante para operação em altura) |
| ≤ 2000 m (conforme UL) | |
| Umidade do ar admissível (funcionamento) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 5 % ... 95 % (sem condensação) |
| Pressão do ar (funcionamento) | 80 kPa ... 110 kPa |
| CE | |
| Certificado | Conformidade CE |
| IECEx | |
| Identificação | Ex ec [op is Gb] IIC T4 Gc |
| [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificado | IECEx ULD 24.0009X |
| ATEX | |
| Identificação | II 3 (2) G Ex ec [op is Gb] IIC T4 Gc |
| II (2) D [Ex op is Db] IIIC | |
| Certificado | UL 24 ATEX 3197X |
| Observação | Observar as instruções especiais de instalação na documentação! |
| UL, EUA / Canadá | |
| Identificação | 508 Listed |
| Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4 | |
| Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X | |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| Certificação Coreia do Sul, KC | |
| Certificado | MSIP-REI-PCK-2902854 |
| Teste de gases nocivos | |
| Identificação | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Engenharia naval | |
| Identificação | DNV GL |
| Dados de construção naval | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibração | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Compatibilidade eletromagnética | Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-2 |
| Descarga de eletricidade estática | |
| Descarga de contato | ± 6 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga de ar | ± 8 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Descarga indireta | ± 6 kV |
| Observação | Critério B |
| Campo HF eletromagnético | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-3 |
| Campo HF eletromagnético | |
| Faixa de frequência | 80 MHz ... 3 GHz (Grau de precisão de teste 3) |
| Intensidade de campo | 10 V/m |
| Observação | Critério A |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-4 |
| Transientes rápidos (Burst) | |
| Entrada | ± 2 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Sinal | ± 2 kV (Grau de precisão de teste 3) |
| Observação | Critério B |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-5 |
| Carga de picos de corrente (Surge) | |
| Entrada | ± 0,5 kV (Alimentação DC) |
| Sinal | ± 1 kV (Linha de dados, assimétrica) |
| Observação | Critério B |
| Interferência induzida | |
| Normas / Determinações | EN 61000-4-6 |
| Interferência induzida | |
| Faixa de frequência | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Observação | Critério A |
| Tensão | 10 V |
| Emissão de interferência | |
| Normas / Determinações | EN 55032 |
| Observação | Classe A, campo de aplicação industrial |
| Critérios | |
| Critério A | Indicação operacional normal dentro dos limites estabelecidos. |
| Critério B | Indicação operacional com perturbação temporária que o próprio equipamento corrige. |
| Livre de substâncias nocivas à película de verniz | VDMA 24364:2018-05 |
| Isolação galvânica | conforme IEEE 802.3 |
| Tipo de montagem | Montagem em trilho de fixação |
| Código | 2902854 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Chave comercial | DNC3 |
| Chave de produto | DNC311 |
| GTIN | 4046356689243 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 169,2 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 116 g |
| País de origem | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170411 |
| ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201500 |
UL registrado
ID de certificação: E238705cUL Listed
ID de certificação: E238705cUL Listed
ID de certificação: E238705UL registrado
ID de certificação: E238705KC
ID de certificação: MSIP-REI-PCK-2902854cUL Listed
ID de certificação: E199827UL registrado
ID de certificação: E199827UL registrado
ID de certificação: E199827cUL Listed
ID de certificação: E199827IECEx
ID de certificação: IECEx ULD 24.0009XATEX
ID de certificação: UL 24 ATEX 3197X| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 073c5d43-346e-4dc1-8da5-0f7f654cdf29 |
Produtos compatíveis
-
FL PLUG RJ45 GR/2 - Conector RJ45 2744856
-
FL PLUG RJ45 GN/2 - Conector RJ45 2744571
-
FL CAT5 HEAVY - Cabo de dados 2744814
-
FL CAT5 FLEX - Cabo de instalação 2744830
-
FL CRIMPTOOL - Ferramenta de montagem 2744869
-
ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector bus para trilho de fixação 2707437
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fonte de alimentação 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Conector bus para trilho de fixação 2709561
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 KMGY - Conector bus para trilho de fixação 2713645
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115573
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1115560
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1115557
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - Cabo de fibra óptica 1115588
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - Cabo de fibra óptica 1115587
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1146499
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1146508
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - Cabo de junção de fibra óptica 1146501
-
FOC-ST:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - Cabo de junção de fibra óptica 1146509
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Conector RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Conector RJ45 1658008
-
PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN - Conector de fibra óptica 2313782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cabo Patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cabo Patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cabo Patch 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Cabo Patch 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cabo Patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cabo Patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cabo Patch 1408365
-
FL DIN RA - Adaptador para trilho de fixação 2891053
Suas vantagens
Alcances de transmissão de até 10 km
Autonegociação
Comutação MDI/MDI-X automática
Funções de Fault Pass Through (LFPT) e falha de Far End (FEF) para um monitoramento simples da conexão
10/100 MBit/s
Certificação para construção naval conforme DNV GL
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP