SL-16KP0,34-1,50
-
Contato para crimp
1242372
Contato para crimp, Pino, Girado, diâmetro de contato: 1,6 mm, bitola de conexão: 0,34 mm2 ... 1,5 mm2, material de contato: CuZn, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Alta resistência à tração da conexão
Mínimas resistências de contato
Fácil monitoramento da fabricação