SACC-FPF-F-M12/M16 SMD PPI - Conexão para caixa
1454497

Conexão roscada para caixa M12 Push-Pull para elementos de soquete M12, com junta moldada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca
Montagem flexível em placa de circuito impresso: conector de duas peças para solda por onda e THR
Plug and Produce: conexão rápida e segura até mesmo em espaços reduzidos
Design-in simples: portas M12 embutidas para conceitos de dispositivos compactos
Elevada garantia de futuro: gama de produtos normalizada para disponibilidade para todo o mundo
Mais flexibilidade: uma conexão de dispositivos M12 para conectores a parafuso e conectores Push-pull

Perguntas frequentes


Quais são as vantagens de um travamento Push-pull no M12?

No travamento Push-pull deixa de ser necessário um parafusamento. Isso permite a você economizar tempo durante a conexão dos componentes de automação. Além disso, graças ao manuseio melhorado, os conectores para dispositivos podem ser dispostos de fo... Ver mais

No travamento Push-pull deixa de ser necessário um parafusamento. Isso permite a você economizar tempo durante a conexão dos componentes de automação. Além disso, graças ao manuseio melhorado, os conectores para dispositivos podem ser dispostos de forma mais compacta. Isso vai ao encontro do desejo de uma miniaturização e cabeamento econômico.

Ver menos

Quanto tempo posso economizar graças ao Push-pull?

Uma vez que é eliminada a necessidade de um parafusamento, você pode economizar até 80% do tempo de instalação. Isso permite a você obter um enorme potencial de poupança durante a montagem.


Os novos conectores estão qualificados da mesma forma que os conectores padrão?

Os conectores Push-pull estão definidos na norma IEC 61076-2-010, que é uma extensão do padrão M12 comprovado com travamento parafusado e se baseia nele. A única alteração em relação ao M12 estabelecido é o acréscimo de um recesso à rosca M12. As pro... Ver mais

Os conectores Push-pull estão definidos na norma IEC 61076-2-010, que é uma extensão do padrão M12 comprovado com travamento parafusado e se baseia nele. A única alteração em relação ao M12 estabelecido é o acréscimo de um recesso à rosca M12. As propriedades comprovadas da rosca completa M12 são mantidas. As propriedades elétricas e mecânicas são igualmente idênticas.

Ver menos

Os conectores para dispositivos Push-Pull novos são retrocompatíveis?

Sim, além do contorno Push-pull, os conectores de dispositivo ainda têm uma rosca. Dessa forma, você pode conectar e parafusar os conectores de cabo Push-pull, assim como os conectores de cabo roscados padrão no campo.


No mercado ainda não existe um conector de cabo adequado com uma codificação específica. Ainda posso usar as caixas Push-pull em meu dispositivo?

Graças à retrocompatibilidade, o dispositivo já pode ser equipado com conectores de dispositivo Push-pull. Dessa forma, o dispositivo já está pronto para o Push-pull e pode ser encaixado a um conector de cabo roscado padrão até à disponibilidade dos ... Ver mais

Graças à retrocompatibilidade, o dispositivo já pode ser equipado com conectores de dispositivo Push-pull. Dessa forma, o dispositivo já está pronto para o Push-pull e pode ser encaixado a um conector de cabo roscado padrão até à disponibilidade dos conectores de cabo.
Da mesma forma, o portfólio é, como habitualmente, modular. Todos os porta-contatos com uma codificação de sinal podem ser combinados com as caixas de sinal.

Ver menos

No passado, ainda era necessário montar um O-ring para alcançar a classe de proteção IP67. Como realizo a montagem das novas vedações moldadas?

A vedação moldada está integrada na caixa Push-pull e já não tem que ser montada posteriormente. Dessa forma é eliminada uma etapa do processo, o que representa uma grande vantagem em relação ao tempo de montagem e à qualidade.


Também posso usar os insertos de contato THR angulares juntamente com as caixas de Push-pull?

As novas caixas são adequadas a todas as codificações M12 THR (para insertos angulares e retos).


Também podem ser fabricadas caixas em aço inoxidável?

Sim, para isso, entre em contato com seu representante na área de vendas.