SACC-BP-F-M12/M15-6-THR PW - Conexão para caixa
1420827

Conexão para caixa, Soquete, M12-Travamento parafusado, Conexão soldável THR, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Integração fácil de equipamentos graças a conexões roscadas mecânicas de porta com bloqueio de rosca
Montagem eficiente em placa de circuito impresso: conector de duas peças para soldadura THR