SACC-M12FSL-4FEPL-CL
-
Conectores de energia
1151390
Conectores de energia, Potência, 5-polos, não blindado, Soquete reto M12, codificação: L, Conexão por mola com encaixe por pressão, material serrilhado: Latão, niquelado, diâmetro externo de linha 8 mm ... 13 mm, Contato 5 avançado
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Conexão Push-Lock rápida: conexão e desconexão sem ferramenta dos condutores através de abertura das alavancas de contato
Conexão intuitiva: atribuição simples dos fios individuais graças a identificação numérica e por cores das alavancas de contato
Push-in Technology integrada: cabeamento fácil de condutores rígidos e pré-tratados graças a encaixe simples e direto
Conexão resistente a choque e vibrações: a tecnologia comprovada de força de mola garante um contato fixo e seguro