SACCBP-FS-8CON-M16/2,0-PUR SCOX - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1239249

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, Universal, 8-polos, PUR sem halogênio, preto acinzentado RAL 7021, blindado, Soquete, reto, M12-SPEEDCON, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 2 m, 0,25 mm2, PUR sem halogênio preto, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com condutores em diferentes comprimentos padrão para a utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos do condutor
Encapsulado do lado do cabo para uma vedação ideal
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional