ST-17S1N8AW400S - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1607653

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, reto, para travamento padrão e SPEEDCON, M17, número de polos: 17, tipo de contato: Soquete, blindado: sim, dimensões do flange: 21,6 mm x 21,6 mm, número de polos: 17, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: ST, Este produto está em processo de descontinuação. Esse produto pode não ser mais considerado para novos projetos. Entre em contato com o seu representante de vendas para obter alternativas.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Ideal para equipamentos compactos
Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações