M23-19S1N12WB00S
-
Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1326010
M23, Conector de encaixe para equipamento parede frontal, série: M23 PRO, reto, blindado: sim, para travamento rápido padrão ou ONECLICK, Número de pólos: 16+3, Sentido de rotação: Padrão, tipo de contato: Soquete, Conexão soldável, dimensões do flange: 26 mm x 26 mm, codificação: N
Detalhes do produto
Produtos compatíveis
Suas vantagens
Soluções compatíveis para todos os fabricantes para travamentos padrão e rápidos
Design moderno e universal para um elevado conforto operacional
Todas as caixas equipáveis com contatos fêmea ou de pino
Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados