M17-6ES1N8AW600S - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1628913

M17, Conector de encaixe para equipamento parede frontal, série: M17 PRO, reto, blindado: sim, para travamento rápido padrão ou ONECLICK, Número de pólos: 6+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, dimensões do flange: 28 mm x 28 mm, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Soluções compatíveis para todos os fabricantes para travamentos padrão e rápidos
Design moderno e universal para um elevado conforto operacional
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Todas as caixas equipáveis com contatos fêmea ou de pino
Aplicação segura no campo graças a graus de proteção elevados