SACC-M12FS-8QO-0,5 SH - Conector
1414611

Conector, Universal, 8-polos, sem halogênio, blindado, Soquete reto M12, codificação: A, Conexão IDC, material serrilhado: Fundição de zinco sob pressão, niquelado, diâmetro externo de linha 5 mm ... 9,7 mm

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Aplicação segura no campo mediante graus de proteção
Economia de tempo, graças à instalação com travamento rápido SPEEDCON
Transmissão confiável de sinais – Blindagem 360° em ambiente sujeito a eletromagnetismo