PP 2,5/ 1-M GNYE - Conector
3211276

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Conector, Elemento central, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Suas vantagens

Com os conectores COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário