PP 2,5/ 1-L - Conector
3211271

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Conector, Elemento esquerdo, tensão nominal: 800 V, corrente nominal: 24 A, quantidade de conexões: 1, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão Push-in, Bitola: 2,5 mm2, 1. nível, perfil de conexão: 0,14 mm2 - 4 mm2, cor: cinza

Detalhes do produto









Suas vantagens

Alta segurança graças à versão com proteção de contato dos dedos
Com os conectores COMBI da tecnologia push-in montáveis pelo usuário existe uma solução para cada aplicação, que pode ser executada pelo próprio usuário
Disponível ampla gama de acessórios opcionalmente encaixáveis
Aplicação segura graças ao contato de encaixe de alto desempenho e resistente a vibrações
Flexível graças a conectores configuráveis conforme as necessidades
Proteção contra encaixe incorreto devido a opções de codificação individuais