SACC-E-M5MS-3CON-M5/0,5 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1530582

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, 3-polos, Pino, reto, M5, A-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,14 mm2, Cabo TPE

Detalhes do produto








Produtos compatíveis



Suas vantagens

Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal