SACC-E-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1415295

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Potência, 5-polos, Pino, reto, M12-Padrão, L-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,2 m, 2,50 mm2, Fio PEX, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para equipamentos compactos: transferir altas potências no menor espaço
Contorno da caixa XL otimizado e de montagem fácil com abertura de chave 19
Limitação de aperto mecânica para vedação com longa estabilidade
Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional