SACC-E-M12FSS-3P-M16/0,5 PE - Conector de encaixe para equipamento parede frontal
1411654

Conector de encaixe para equipamento parede frontal, Potência, 3-polos, Soquete, reto, M12-Padrão, S-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 1,31 mm2, Fio de controle UL/cUL, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Para equipamentos compactos: transferir altas potências no menor espaço
Para aplicações em infraestruturas industriais
Protegido contra encaixe incorreto graças à codificação S
Pré-montado com fios para utilização imediata
Estão disponíveis montagens específicas do cliente e vários comprimentos de fio
Encapsulado do lado dos fios para uma vedação ideal
Para uma alta segurança de transmissão: conexão de blindagem à caixa com porca EMC opcional