SACC-DSI-MSD-4CON-PG9/0,5 SCO - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1551532

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, PROFINET, 4-polos, Pino, reto, M12-SPEEDCON, D-codificação, para extremidade livre do condutor, Cabos individuais, comprimento de cabo: 0,5 m, 0,34 mm2, Cabo TPE, encapsulado, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2026-Q2, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis