SACC-DSI-M12MS-4CON-L180 VA - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1404979

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 4-polos, Pino, reto, M12-Padrão, A-codificação, Solda por onda, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q4, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Montagem fácil em placa de circuito impresso: conector de uma peça para solda por onda