cUL Recognized
ID de certificação: E118976-20100522Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 22 |
UL certificado
ID de certificação: E118976-20100522Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A | 22 |
cULus Recognized
ID de certificação: E221474-20140616Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
250 V | 4 A |