cULus Recognized
ID de certificação: E468743| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 7 A | - 14 | ||
Conector de cabo, número de polos: 71+PE, quantidade de conexões por polo: 1, Pino, Conexão para crimp, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, Para conexões de conector no quadro de comando
| Tensão nominal UN | Corrente nominal IN | Bitola AWG | Bitola mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 250 V | 7 A | - 14 | ||