ST-6ES1N8A8004 - Conector para cabos
1613579

Conector para cabos, reto, Travamento parafusado, M17, número de polos: 6+PE, tipo de contato: Soquete, blindado: sim, grau de proteção: IP67, faixa de diâmetro de cabo: 8 mm ... 10 mm, número de polos: 7, tipo de conexão: Conexão para crimp, série: ST, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2025-Q3, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada, Este produto está em processo de descontinuação. Esse produto pode não ser mais considerado para novos projetos. Entre em contato com o seu representante de vendas para obter alternativas.

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Proteção EMC universal para soluções de conexão confiáveis em ambiente industrial
Conexão por crimpagem: montagem resistente à temperatura e a vibrações
Utilização flexível: conexão confiável de diferentes diâmetros de tubo
Versões injetadas com condutores pré-montados de um ou ambos os lados