M17-3ES1N8A8004S - Conector para cabos
1628999

M17, Conector para cabos, série: M17 PRO, reto, blindado: sim, Travamento rápido ONECLICK, Número de pólos: 3+PE, tipo de contato: Soquete, Conexão para crimp, faixa de diâmetro de cabo: 8,5 mm ... 12 mm, Artigo sem chumbo de acordo com RoHS II sem exceção 6c (Pb < 0,1 %)

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Soluções compatíveis para todos os fabricantes para travamentos padrão e rápidos
Travamento rápido ONECLICK com posição de fechamento clara em termos ópticos, táteis e acústicos
Confiável nas condições mais difíceis: conector para cabos com freio de vibração
Design moderno e universal para um elevado conforto operacional
Montagem de cabos fácil e econômica: blindagem uniforme de M17 até M40