C-SCFFI 1,5/2,8X0,8 - Conector
3240535

Luva de encaixe plano, totalmente isolada, vermelho, 0,5 ... 1,5 mm2, para conector 2,8 x 0,8 mm

Detalhes do produto








Suas vantagens

Área de compressão soldada para as forças de extração máximas em conjunto com os alicates CRIMPFOX RCI...
Introdução do condutor simples e segura com "EASY ENTRY"
Isenção de halogênio
Galvanizado eletroliticamente