Instalação de rede - desde patch panels, passando por isoladores de rede, até módulos SFP

Instalação de rede - Desde patch panels, passando por splitter PoE isoladores de rede, até módulos SFP

Instale sua rede completa sozinho – nós o ajudamos nesse processo. Quer se trate de cobre, fibra óptica ou conectores de conexão rápida - a Phoenix Contact oferece todos os componentes necessários como patch panel, injetores PoE, splitter PoE, isoladores e módulos de redundância para a instalação flexível no local.

Go to Product Detail Page for item 2703021
PP-RJ-SC-F - Patch panel
PP-RJ-SC-F - Patch panel
2703021

Patch panel, soquete RJ45 em bornes parafuso, CAT5e, 10/100/1000 MBit/s, adaptador para trilho de fixação, IP20, contato blindado com alívio de tração, monitoramento da corrente de blindagem, proteção contra surto

Três patch panels Ethernet em um trilho de fixação

Os patch panels possibilitam uma conexão segura do quadro de comando até o campo

Patch panel Ethernet Estabelecimento rápido de uma conexão segura

Os patch panels para Ethernet permitem uma conexão simples e rápida entre o seu cabeamento de campo e do quadro de comando. Na área de conexão coberta, as conexões auto-decapantes, push-in ou a parafuso simplificam a instalação do cabo de campo.

A malha de blindagem do cabo é conectada de forma simples, rápida e sem ferramenta – com um alívio de tração simultâneo. Assim você economiza muito tempo na instalação.

Como opção estão disponíveis módulos de interface com proteção contra sobretensão e monitoramento da corrente de blindagem.

Injetores PoE: alimentação segura e simples

Os injetores PoE alimentam sua rede com dados e tensão de modo seguro

Injetores PoE Alimentação segura e fácil

Com os injetores Power over Ethernet (PoE) é possível alimentar os dispositivos Ethernet remotos, como câmeras, com dados e tensão por meio de um cabo em comum. A solução autônoma compacta está disponível em diversas classes de potência até 60 W.

Além do soquete RJ45, os injetores PoE dispõem de tecnologias de conexão alternativas para o cabo de campo e proteção contra sobretensão integrada. Desse modo, os dispositivos finais conectados são protegidos e a disponibilidade do sistema é aumentada.

Splitter Power over Ethernet FL PD1001

O splitter PoE separa energia e dados no local

Splitter PoE Separar dados da energia no local

O splitter ​Power​ over Ethernet permite que até mesmo os dispositivos finais não compatíveis com PoE possam ser instalados em estações remotas de modo simples e econômico. Para pontos de acesso WLAN ou ​Bluetooth, controladores, estações I/O, etc., o splitter ​PoE separa os dados da energia no local e os disponibiliza em separado. Dessa forma, você pode aproveitar as vantagens em termos de custos e o cabeamento simples de uma solução ​PoE inclusive para componentes de rede não compatíveis com ​PoE.

Isoladores de rede para o isolamento galvânico da rede

Os isoladores de rede protegem seus equipamentos finais

Isoladores de rede Para o isolamento galvânico da rede

Diferenças de potencial são sempre um problema para a transmissão de dados segura contra falhas nos ambientes industriais. O FL ISOLATOR é aplicado para o isolamento galvânico em redes Ethernet baseadas em cobre.

Através do isolamento de alta qualidade para até 4 kV, você protege seus dispositivos e interfaces Ethernet. Desse modo, é possível elevar claramente a imunidade a interferência.

Opcionalmente, o FL ISOLATOR também está disponível com tecnologia de conexão M12 e caixa para montagem em parede.

Módulos SFP: utilizar tecnologia de fibra óptica com flexibilidade

Módulos SFP para a transmissão flexível por fibra de vidro

Módulos SFP Utilizar tecnologia de fibra óptica com flexibilidade

Os módulos SFP (Small Form Pluggable) permitem um uso flexível das portas SFP dos seus switches Ethernet. Independentemente de precisar de transmissão monomodo ou multimodo, Fast Ethernet ou GBit, a Phoenix Contact oferece os módulos SFP ideais para suas finalidades:

  • Transmissão por cobre e de fibra óptica (monomodo e multimodo)
  • Distâncias de transmissão de até 80 km
  • Transmissão por monofibra com tecnologia WDM
  • 100 MBit/s e 1000 MBit/s
  • Aplicável em todos os switches com slots SFP da Phoenix Contact