M23-0000000W500S-SIG
-
Caixa para conector de encaixe circular
1554112
Caixa para conector para dispositivos na parede anterior, série: M23 PRO sinal, reta, para sistema de travamento rápido ONECLICK ou padrão, 4x Ø de 2,7, aviso: pode ser usado somente em combinação com os insertos de contato listados nos acessórios; indicações de segurança e instruções de instalação, ver o artigo de referência 1629082 (versão de crimpagem) ou 1339329 (versão de solda)
Detalhes do produto
| Nota de encomenda: | Solicitar insertos de contato separadamente |
| Tipo de produto | Caixa do conector de encaixe circular |
| Série | M23 PRO Signal |
| Conexão Pg | sem |
| Material Vedação | FKM |
| Formato | reto |
| Caixa | |
| Versão | Caixa do flange |
| Tipo de rosca | M23 |
| Formato | reto |
| Tipo de travamento | para travamento rápido padrão ou ONECLICK |
| Conexão Pg | sem |
| Tipo de montagem | Montagem frontal/flange quadrado (4x Ø 3,2 mm) |
| Dimensões do flange | 26 mm x 26 mm |
| Material caixa | GD-Zn |
| Material vedação | FKM |
| Grau de proteção (encaixado) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP66/IP68 (2 m / 24 h) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 105 °C (vide derating) |
| Altitude | 2000 m |
| Código | 1554112 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | ABRABQ |
| Chave de produto | ABRABQ |
| GTIN | 4067923032644 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 25,6 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 21,631 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440224 |
| ECLASS-15.0 | 27440224 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003556 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
Produtos compatíveis
-
-
M23-12P1N8A0000 - Inserto de contato 1554822
-
M23-12S2N8A0000 - Inserto de contato 1554828
-
M23-12P2N8A0000 - Inserto de contato 1554824
-
M23-17P1N8A0000 - Inserto de contato 1554829
-
M23-17S1N8A0000 - Inserto de contato 1554831
-
RC-06P1N8A0000 - Inserto de contato 1593412
-
RC-06S1N8A0000 - Inserto de contato 1594013
-
RC-07P1N8A0000 - Inserto de contato 1594435
-
RC-07S1N8A0000 - Inserto de contato 1594731
-
RC-09P1N8A0000 - Inserto de contato 1595375
-
RC-09S1N8A0000 - Inserto de contato 1596303
-
M23-1RS1N8A0000 - Inserto de contato 1662906
-
M23-1RP1N8A0000 - Inserto de contato 1662908
-
PROT-M23PRO-OT-IP20 - Tampa de proteção de plástico 1055753
-
PROT-M23PRO-OT-IP67 - Tampa de proteção de plástico 1055749
-
M23PRO-VIB-ORING-OR - Anel de vedação 1521137
-
M23PRO-VIB-ORING-GN - Anel de vedação 1521138
-
RC-17P1N120000 - Inserto de contato 1601193
-
RC-12P2N120000 - Inserto de contato 1597867
-
RC-12S2N120000 - Inserto de contato 1599614
-
RC-06P1N120000X - Inserto de contato 1240320
-
RC-06S1N120000X - Inserto de contato 1240393
-
RC-07P1N120000X - Inserto de contato 1240471
-
RC-07S1N120000X - Inserto de contato 1240512
-
RC-09P1N120000X - Inserto de contato 1240549
-
RC-09P2N120000X - Inserto de contato 1240627
-
RC-09S1N120000X - Inserto de contato 1240639
-
RC-09S2N120000X - Inserto de contato 1240713
-
RC-12P1N120000X - Inserto de contato 1240736
-
RC-12P2N120000X - Inserto de contato 1240884
-
RC-12S1N120000X - Inserto de contato 1240950
-
RC-12S2N120000X - Inserto de contato 1241095
-
RC-17P1N120000X - Inserto de contato 1241304
-
RC-17P2N120000X - Inserto de contato 1241388
-
RC-17S1N120000X - Inserto de contato 1241391
-
RC-17S2N120000X - Inserto de contato 1241463
-
RC-19P1N120000X - Inserto de contato 1241466
-
RC-19S1N120000X - Inserto de contato 1241521
Pesquisado com frequência
- Conector M12, 17 polos
- Conector de encaixe circular, 3 polos
- Conector de encaixe circular, 4 polos
- Conector de encaixe circular, 6 polos
- Conector de encaixe circular, 8 polos
- Conector de encaixe circular, 12 polos
- Conector M12, 12 polos
- Conector de encaixe circular, 5 polos
- Conector de encaixe circular, 2 polos
- Conector de encaixe circular, 7 polos
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP