Programa de produtos abrangente de cabos e condutores para redes e bus de campo

Cabos de dados para todas as redes e bus de campo usuais

Com os cabos de dados montados industriais, você pode transmitir dados de forma segura e confiável com até 40 GBit/s, para todas as redes e sistemas de bus usuais. Implemente soluções completas com variados formatos, codificações e definições de conexões. O portfólio inclui desde M8, M12 e RJ45, passando por USB, HDMI e D-SUB, até conexões coaxiais e de condutor de fibra óptica, bem como cabeamentos para a Single Pair Ethernet.

Go to Product Detail Page for item 1454215
VS-M12MSD/ 5,0-93X OD - Cabo de rede
VS-M12MSD/ 5,0-93X OD - Cabo de rede
1454215

Cabo de rede, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PE-X sem halogênio, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12, codificação: D / IP69K, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m, para aplicações no exterior, com serrilha de aço inoxidável

Go to Product Detail Page for item 1419139
VS-MSDBPS-OE-93G-LI/1,0 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
VS-MSDBPS-OE-93G-LI/1,0 - Conector de encaixe para equipamento parede posterior
1419139

Conector de encaixe para equipamento parede posterior, EtherCAT® CAT5 (IEC 11801:2002) (100 MBit/s), EtherCAT® CAT5 (100 MBit/s), 4-polos, PVC sem halogênio, verde RAL 6018, blindado, Pino, reto, M12-SPEEDCON, D-codificação, para extremidade livre do condutor, Conexão para cabo, comprimento de cabo: 1 m, PVC flexível PROFINET CAT5, espera-se que esse artigo seja isento de chumbo a partir de 2027-Q1, de acordo com RoHS II, sem exceção 6c (Pb < 0,1%); alternativa sem chumbo possível mediante solicitação antecipada

Suas vantagens

  • Amplo espectro de aplicação graças ao suporte de todas as redes e sistemas de bus
  • Comunicação sem problemas com transmissão de dados de alta velocidade de até 40 GBit/s
  • Mesmo sob influências ambientais extremas uma conexão de blindagem segura e confiável com Advanced Shielding Technology para soluções de cabeamento M8 e M12
  • Elevada segurança em ambiente industrial com conectores robustos

Novos produtos

Cabos Patch RJ45 coloridos

Cabos Patch RJ45 coloridos

Para aplicações no quadro de comando

A Phoenix Contact complementa seu programa com cabos Patch da série RJ45 BUILDING. Os novos cabos nas oito cores branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto disponibilizam a você alternativas coloridas para aplicações CAT6A.

Características principais

  • Cores: branco, laranja, amarelo, vermelho, violeta, verde, azul e preto
  • Transmissão de dados até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Variantes de comprimento de 0,3 até 50 m
  • Proteção integrada com gancho de encaixe

Suas vantagens

  • Perfeitamente adequado para aplicações em escritórios, edifícios e aplicações industriais protegidas, p. ex., em quadros de comando
  • Certificação internacional graças a CE, UL, WEEE e EAC
  • Conexão e desconexão seguras graças à proteção confiável com gancho de encaixe
  • Transmissão de dados de alta velocidade preparada para o futuro com até 10 GBit/s (CAT6A)
  • Propriedades EMC ideais graças a blindagem de 360°

Homem configurando um cabo de dados

Configure seu cabo de dados personalizado

Configure seu cabo de dados à base de cobre ou de fibra óptica de forma rápida e intuitiva. O configurador guia você em poucos passos para a solução desejada.

Nos cabos de dados de fibra óptica você dispõe de comprimentos de até 1.000 metros. Você pode escolher entre uma extremidade do condutor livre, bem como uma com conector ou soquete. Além disso, é possível escolher entre vários tipos de conexão, graus de proteção, números de polos e tipos de fibra.

Nos cabos de dados à base de cobre são possíveis várias conexões e comprimentos de até 100 metros. Além disso, você pode configurar sua solução com base em diferentes tipos de cabo, números de polos, categorias de transmissão e tipos de sinal.

Soluções de cabeamento para transmissão de dados para comunicação IIoT

Cabos de dados à base de cobre


Cabos de cobre montados

Cabos de cobre na prática

Os processos de automação complexos exigem grandes quantidades de dados com velocidades de transmissão cada vez maiores. Beneficie-se de condutores de alto desempenho pré-montados. De soluções para baixas taxas de transmissão de dados por longas distâncias até cabeamento de alta velocidade com até 10 GBit/s, disponibilizamos a você soluções flexíveis para sua rede de automação.

  • Cabeamento de dados com garantia de futuro com até 10 GBit/s

  • Conceitos de blindagem a 360° completos para soquetes, conectores e cabos Patch

  • Para todas as redes e sistemas de bus comuns: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Universal Serial Bus (USB)

  • Soluções robustas para a utilização industrial em ambientes IP20 até IP69K

  • Combinável com conectores montáveis no campo com conexão a mola, Pierce ou IDC

Figura de diferentes cabos de cobre

Saber mais sobre o cabeamento de dados à base de cobre

A automação de processos está em foco em todos os campos de aplicação: na infraestrutura, em edifícios ou na indústria. Cada vez mais participantes estão sendo continuamente integrados nas redes. O cabeamento está se tornando cada vez mais complexo devido ao aumento do volume de dados e da velocidade de transmissão. Aqui, o cabeamento de dados à base de cobre comprovou sua eficiência há décadas.

Cabos de dados à base de condutor de fibra óptica


Figura de diversos cabos de dados com conectores de dados

Cabos de fibra óptica na prática

Altas velocidades de transmissão, atenuação reduzida, resistência contra falhas eletromagnéticas: os cabos de fibra óptica fazem parte dos meios de transmissão modernos para instalações industriais e aplicações de infraestruturas. Qualquer que seja a interface: escolha em nosso portfólio o tipo de fibra adequado para sua aplicação:

  • Soluções de conector e cabo Patch para IP20 e IP65/67

  • Múltiplos conectores de fibra óptica com as frentes de encaixe ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ou M12

  • Tipos de fibras POF, PCF e GOF (multimodo e monomodo)

  • Variantes com polimento PC e APC

  • Conectores de dados de fibra óptica da série M17 MPO para a transmissão de dados em tempo real em redes elétricas inteligentes

  • POF (Polymer Optical Fiber) para trajetos de transmissão curtos de até 75 m e taxas de transmissão de dados até um máximo de 100 MBit/s

  • PCF (Polymer Clad Fiber) para trajetos de transmissão médios de até 500 m e taxas de transmissão de dados de até um máximo de 1 GBit/s

  • GOF (Glass Optical Fiber) multimodo para trajetos de transmissão longos de até 550 m com 10 GBit/s

  • GOF monomodo para até 50 km e taxas de transmissão de dados de até 40 GBit/s

Fibra óptica de condutores de fibra óptica

Saber mais sobre a tecnologia de condutor de fibra óptica

A transmissão óptica de dados através de condutores de fibra óptica permite taxas de dados de até 40 GBit/s por muitos quilômetros. Obtenha um resumo das características, vantagens e aplicabilidade desta tecnologia.

E-Paper Conectores de dados
Resumo do portfólio completo

Nosso portfólio de conectores de dados para todas as interfaces: desde RJ45, passando por USB, HDMI e D-SUB, até conexões coaxiais e de fibra óptica, bem como para a Single Pair Ethernet.

Abrir E-Paper
Produtos p/ cabeamento de condutores de cobre e fibra óptica