VS-M12MSD/ 5,0-93X OD
-
Cabo de rede
1454215
Cabo de rede, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), PROFINET CAT5 (100 Mbit/s), 4-polos, PE-X sem halogênio, preto RAL 9005, blindado, Conector reto M12, codificação: D / IP69K, para extremidade livre do condutor, comprimento de cabo: 5 m, para aplicações no exterior, com serrilha de aço inoxidável
Detalhes do produto
| Tipo de produto | Cabo de dados, montado |
| Aplicação | Áreas externas |
| Número de pólos | 4 |
| Quantidade de saídas de cabos | 1 |
| Blindado | sim |
| Codificação | D |
| Propriedades de isolamento | |
| Grau de impurezas | 3 |
| Sistema Bus | PROFINET |
| Ethernet | |
| Tipo de sinal/categoria | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| Indicação de estado | não |
| Indicação de estado disponível | não |
| Tensão UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Corrente nominal IN | 4 A |
| Meio de transmissão | Cobre |
| Índice de transmissão | 100 Mbit/s |
| Dados mecânicos | |
| Ciclos de encaixe | ≥ 100 |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Conexão 1 | |
| Formato | Conector reto M12 / IP69K |
| Número de pólos | 4 (4) |
| Tipo de codificação | D (Dados) |
| Blindado | sim |
| Cor do corpo de pega | preto |
| Material | CuZn (Contato) |
| Ni/Au (Superfície de contato) | |
| PA (Porta-contatos) | |
| TPU, de difícil inflamação, autoextinção (Corpo do cabo) | |
| Zinco fundido sob pressão, niquelado (Conexão roscada) | |
| FPM | |
| Grau de proteção | IP69K |
| Conexão 2 | |
| Versão | extremidade livre do condutor |
| Extensão da linha | 5 m |
| Área exterior PROFINET [93X] | |
| Desenho com dimensões |
|
| Peso do cabo | 81 g/m |
| Blindado | sim |
| Tipo de cabo | Área exterior PROFINET [93X] |
| Estrutura do condutor | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Velocidade de sinal | 66 c |
| Montagem do condutor linha de sinal | 7x 0,25 mm |
| Linha de sinal AWG | 22 |
| Perfil de conexão | 4x 0,34 mm² |
| Diâmetro de condutor inclusive isolação | 1,95 mm |
| Diâmetro externo de linha | 7,25 mm ±0,3 mm |
| Revestimento externo, material | PE-X |
| Revestimento externo, cor | preto RAL 9005 |
| Material de condutor | Cabo de cobre com prata |
| Material isolamento do fio | PE-X |
| Condutor individual, cor | branco-azul, laranja-amarelo |
| Espessura da parede Revestimento exterior | ≥ 0,80 mm |
| Trançado total | Quadrante em estrela |
| Cobertura visual da blindagem | 100 % |
| Máx. resistência de condutores | ≤ 54,4 Ω/km |
| Resistência de acoplamento | 200,00 mΩ/m (f ≤ 30 MHz) |
| Resistência de onda | 100 Ω ±5 Ω (f = 100 MHz) |
| Capacidade operacional | ≤ 65 pF (condutor-condutor) |
| ≤ 100 pF (condutor-blindagem) | |
| Tensão nominal do cabo | 300 V AC |
| Tensão de teste | 2000 V AC (50 Hz, 5 minutos) |
| Raio de flexão mínimo, de posição fixa | 6 x D |
| Raio de flexão mínimo, de posição flexível | 10 x D |
| Menor raio do dobrador, disposição fixa | 44 mm |
| Menor raio de flexão, instalado de forma móvel | 73 mm |
| Atenuação de proteção | 40,00 dB (30 MHz ≤ f ≤ 100 MHz) |
| Isenção de halogênio | conforme EN 50267-2-1 |
| Anti-inflamabilidade | IEC 60332-1-2 |
| EN 50266 | |
| EN 60332-3-25 | |
| NF C32-070, 2.1 | |
| NF C32-070, 2.2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| conforme ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| Corrosividade do gás de combustão | EN 50267-2-2 |
| Toxicidade do gás de combustão | BS 6853 B.1 |
| EN 50305, 9.2 | |
| Resistência ao gás de combustão | BS 6853 D.8.7 |
| EN 61034-2 | |
| UL 1685, 12 (FT4) | |
| Resistência ao óleo | conforme IRM 902, 72 h com 100 °C |
| Proteção contra incêndio em veículos sobre trilhos | BS 6853 (Categoria Ia, Ib, II) |
| GM/RT 2130 (Categoria Ia, Ib, II) | |
| EN 45545 (Nível de perigo HL1 - HL3) | |
| DIN 5510 (Nível de proteção contra incêndio 1, 2, 3, 4) | |
| NF F16-101 (Categoria A1, A2, B) | |
| NF F16-101 (Classe C / F0) | |
| NFPA 130 | |
| UNI CEI 11170 (Nível de perigo LR1 - LR4) | |
| Outras resistências | resistente a combustíveis (conforme IRM 903, 168 h com 70 °C) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -50 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) |
| -40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) | |
| Condições ambientais | |
| Grau de proteção | IP65 |
| IP67 | |
| IP68 | |
| IP69K | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Conector/soquete) | -40 °C ... 105 °C |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação fixa) | -40 °C ... 90 °C (Cabo, disposição fixa) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Cabo, instalação móvel) | -25 °C ... 90 °C (Cabo, disposição móvel) |
| Temperatura ambiente (funcionamento) (Operação) | -40 °C ... 85 °C (em caso de mudanças súbitas de temperatura (conforme IEC 60512-11-4)) |
| Designação padrão | Conector de encaixe M12 |
| Normas/disposições | IEC 61076-2-101 |
| Código | 1454215 |
| Unidades por embalagem | 1 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | AF1CJN |
| Chave de produto | AF1CJN |
| GTIN | 4046356568821 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 399 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 399 g |
| País de origem | As informações sobre o país de origem são fornecidas com a entrega. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim (Sem regras de exceção) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite
|
| EF3.1 Mudanças climáticas | |
| CO2e kg | 12,823 kg CO2e |
Produtos compatíveis
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP