Graças ao abrangente portfólio de conectores para transmissão de dados, você dispõe sempre da conexão certa. E isso é muito simples: pois na Phoenix Contact você obtém todas as interfaces de dispositivo de um único fornecedor. Com nossa variedade de formatos, codificações e definições das conexões, temos sua solução universal para o cabeamento de cobre ou fibra óptica.
Conectores de encaixe circulares e conectores de dados para a placa de circuito impresso
Os conectores circulares e de dados para placas de circuito impresso oferecem soluções perfeitas para aplicações industriais e para a interligação em rede de dispositivos inteligentes. Os conectores redondos M8 e M12, assim como os conectores de dados RJ45, D-SUB, HDMI, coaxial, de fibra óptica ou SPE permitem a transmissão de dados com garantia de futuro. Nosso portfólio inclui variantes para onda automatizada, solda SMT ou THR, assim como todas as codificações comuns, frentes de encaixe e graus de proteção.
Conector de encaixe para equipamento parede posterior, 4-polos, Pino, angular, M12, D-codificação, Solda por onda
Suas vantagens
- Soluções ideais para a placa de circuito impresso graças aos conectores de encaixe circular M8 e M12 no lado do dispositivo, bem como aos conectores de dados de RJ45 a USB, SPE e D-SUB até conexões coaxiais e de fibra óptica
- Alta flexibilidade graças às variantes blindadas e não blindadas, saídas pares e ímpares, diferentes tipos de sinal e todos os graus de proteção comuns
- Conexão rápida graças às soluções inovadoras de conexão para dispositivos em todos os graus de proteção e codificações padrão do setor
- Variantes do portfólio para processos de solda automatizados
Novos produtos
Características principais
Oferecemos os conectores montados em placa de circuito impresso certos para sua aplicação. Beneficie de uma variedade única do portfólio.
Conectores de encaixe circulares e conectores de dados para a placa de circuito impresso | |
---|---|
Codificações | Para todas as redes comuns (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y) |
Números de polos | 2 até 12 |
Frentes de encaixe | 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8 |
Graus de proteção | IP20 até IP69K |
Velocidades de transmissão | 1 até 10 GBit/s |
Tipos de sensores | Universal, Ethernet, PROFINET, Single Pair Ethernet |
Por isso somos o parceiro certo
Está aumentando o número de conexões entre máquinas, peças da máquina e usuários. Isto significa que a quantidade de dados cresce enquanto o espaço permanece igual. Com a experiência em assessoria da Phoenix Contact, você obtém a solução certa para sua interface de dispositivo: nossos especialistas em comunicação de dados encontram soluções inteligentes para sua aplicação.
Não abandonamos você durante o processo de planejamento: apoiamos você no desenvolvimento de dispositivos, p. ex., com a pré-configuração rápida e dados 2D/3D para seu software CAD. O pacote de suporte também inclui: um serviço de amostras gratuito e uma logística confiável com disponibilidade em todo o mundo graças a encomenda online.
Os conectores de alta qualidade da Phoenix Contact são concebidos para comunicação confiável e duradoura do dispositivo. Graças à nossa ampla competência na tecnologia de conexão, você se beneficia de soluções inovadoras e de uma longa disponibilidade de produtos. Testes de laboratório que vão além do padrão, bem como certificações internacionais, confirmam a qualidade de nossos produtos.
Tecnologias
Saiba mais sobre a tecnologia Single Pair Ethernet, a chave para a transmissão de dados e potência de ponta a ponta do sensor para a Cloud.
Beneficie-se de uma transmissão de dados confiável através de tecnologia comprovada à base de cobre.
A transmissão óptica de dados através de condutores de fibra óptica permite taxas de dados até 40 GBit/s ao longo de muitos quilômetros.
5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: as tecnologias de transmissão com futuro garantido para uma comunicação segura.
Da conexão push-in, passando pela conexão de vários condutores, até a conexão a parafuso: se informe sobre a diversidade das tecnologias de conexão.
Monte placas de circuito impresso de forma eficiente e com segurança de processo: a nossa tecnologia de conexão de dispositivos é adequada para a fabricação manual, semiautomática e também completamente automática.