UTTB 4 BU - Borne de dois níveis
3044791

perfil de conexão
tipo de conexão
Corrente Pictograma
tensão Pictograma

Borne duplo com conexão a parafuso, bitola: 0,14 mm2 - 4 mm2, AWG: 26 - 10, largura: 6,2 mm, cor: azul

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Reconhecimento global: conexão a parafuso comprovada em todo o mundo
Livre de manutenção e resistente a vibrações graças ao princípio patenteado Reakdyn
Economia de espaço e flexibilidade graças à conexão de dois condutores idênticos
Conexões estáveis a longo prazo na utilização de materiais de alta qualidade
Autoaquecimento reduzido graças a altas forças de contato
Máxima eficiência no menor espaço - graças a uma ligação em ponte de nível integrada, as conexões são conectadas entre os níveis
Grande economia de espaço graças à integração compacta de dois circuitos de corrente separados em uma única régua de borne