QTTCB 1,5-PV - Borne de dois níveis
3205153

Borne de dois níveis, com conector de potencial, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 17,5 A, tipo de conexão: Conexão rápida, 1. e 2o. nível, Bitola: 1,5 mm2, perfil de conexão: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão rápida de condutores graças à eliminação do tratamento prévio do condutor
Grande área de contato estanque ao gás graças ao corte automatizado do isolamento do condutor
Alta qualidade de contato e resistência a vibrações através da utilização de material de contato com mola de alta qualidade
Cabeamento seguro graças à alavanca giratória com trava
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete
Máxima eficiência no menor espaço - graças a uma ligação em ponte de nível integrada, as conexões são conectadas entre os níveis