UT 4-PE/TG P/P
-
Borne terra
3070037
Borne terra, Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados., com parafusos para conector de teste para o alojamento de conectores de teste, tensão nominal: 500 V, corrente nominal: 20 A, tipo de conexão: Conexão a parafuso, Bitola: 2,5 mm2, bitola: 0,14 mm2 - 6 mm2, montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: cinza
Detalhes do produto
| Geral | Corrente e tensão são definidos pelos conectores plugáveis aplicados. |
| Número de conexões | 2 |
| Número de linhas | 1 |
| Propriedades de isolamento | |
| Categoria de sobretensão | III |
| Grau de impurezas | 3 |
| Tensão de choque de dimensionamento | 6 kV |
| Potência de dissipação máxima com condição nominal | 1,02 W |
| Quantidade de conexões por nível | 2 |
| Bitola nominal | 4 mm² |
| Andar 1 em cima 1 embaixo 1 | |
| Tipo de conexão | Conexão a parafuso |
| Rosca | M3 |
| Nota | Observe a capacidade de corrente dos trilhos de fixação. |
| Torque de aperto | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Comprimento de decapagem | 9 mm |
| Pino calibrador | A4 |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Bitola do condutor, fixa | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Bitola do condutor AWG | 26 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível | 0,14 mm² ... 6 mm² |
| Bitola de condutor flexível [AWG] | 26 ... 10 (convertido conforme IEC) |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular sem luva de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Bitola de condutor flexível (terminal tubular com luva de plástico) | 0,14 mm² ... 4 mm² |
| Corrente nominal | 20 A |
| Corrente de carga máxima | 20 A (com bitola de condutor de 6 mm²) |
| 20 A (com bitola de condutor de 6 mm²) | |
| Tensão nominal | 500 V |
| Bitola nominal | 2,5 mm² |
| Largura | 6,2 mm |
| Cor | cinza (RAL 7042) |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 |
| Grupo de material isolante | I |
| Material isolante | PA |
| Aplicação estática do material isolante | -60 °C |
| Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) | 130 °C |
| Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
| Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162) | aprovado |
| Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662) | aprovado |
| Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C) | aprovado |
| Dados mecânicos | |
| Parede lateral aberta | Não |
| Condições ambientais | |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -60 °C ... 105 °C (temperatura de operação máx. por um curto período, ver RTI Elec.) |
| Temperatura ambiente (armazenamento/transporte) | -25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C) |
| Temperatura ambiente (montagem) | -5 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (acionamento) | -5 °C ... 70 °C |
| Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte) | 30 % ... 70 % |
| Conexão conforme norma | IEC 60947-7-1/IEC 60947-7-2 |
| Tipo de montagem | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Código | 3070037 |
| Unidades por embalagem | 50 Unidade |
| Nota | Produção ligada a pedido (sem retorno) |
| Chave comercial | BE11 |
| Chave de produto | BE1124 |
| GTIN | 4046356480246 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 21,14 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 21,14 g |
| País de origem | PL |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC000902 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim |
| isenções tanto quanto conhecido | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
|
| EU REACH SVHC | |
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1864b2cc-ad63-44aa-b0cb-f07d6eaec7cc |
Produtos compatíveis
Nota: a utilização de algumas das peças acessórias abaixo indicadas poderá restringir esse produto.
-
-
FBS 3-6 - Jumper 3030242
-
FBS 4-6 - Jumper 3030255
-
FBS 5-6 - Jumper 3030349
-
FBS 6-6 - Jumper 1008238
-
FBS 10-6 - Jumper 3030271
-
FBS 20-6 - Jumper 3030365
-
FBS 50-6 - Jumper 3032224
-
FBSR 2-6 - Jumper 3033715
-
FBSR 3-6 - Jumper 3001594
-
FBSR 4-6 - Jumper 3001595
-
FBSR 5-6 - Jumper 3001596
-
FBSR 10-6 - Jumper 3033716
-
FBSRH 2-6 - Conector de curto-circuito 3033812
-
FBS 2-6 BU - Jumper 3036932
-
FBS 3-6 BU - Jumper 3036945
-
FBS 4-6 BU - Jumper 3036958
-
FBS 5-6 BU - Jumper 3036961
-
FBS 10-6 BU - Jumper 3032198
-
FBS 20-6 BU - Jumper 3032208
-
FBS 50-6 BU - Jumper 3032211
-
P-DI - Plugue de isolação 3036783
-
P-FIX - Conector de passagem por encaixe 3038956
-
P-CO - Conector de componente 3036796
-
P-FU 5X20 - Conector de fusível 3036806
-
P-FU 5X20 LED 24 - Conector de fusível 3036819
-
P-FU 5X20 LED 60 - Conector de fusível 3036822
-
P-FU 5X20 LA 250 - Conector de fusível 3036835
-
PAI-4 - Adaptador de teste 3030925
-
P-DI GY - Plugue de isolação 3047390
-
P-DI GN - Plugue de isolação 1071062
-
SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE - Chave de fenda 1212587
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Trilho de fixação perfurado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Trilho de fixação não perfurado 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201895
-
NS 35/15 CAP - Peça terminal para trilho de fixação 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Trilho de fixação não perfurado 1201798
-
PAI-4-N GY - Adaptador de teste 3032871
-
PS-6 - Plugue de teste 3030996
-
PS-6/2,3MM RD - Plugue de teste 3038736
-
P-CO 1N4007/R-L - Conector de componente 3032457
-
P-CO 1N4007/L-R - Conector de componente 3032460
-
P-CO XL - Conector de componente 3036797
-
P-CO XL SKN - Conector de componente 3036798
-
P-CO L - Conector de componente 1782755
-
P-FU 5X20 LED 24-EX - Conector de fusível 3036821
-
P-FU 5X20 LED 24 120KOHM - Conector de fusível 3036820
-
P-FU 5X20 LED 24 820KOHM - Conector de fusível 3036825
-
P-FU 5X20 LED 24-5 - Conector de fusível 3209248
-
P-FU 5X20 LED 24-5 120KOHM - Conector de fusível 3209240
-
P-FU 5X20 LED 250-5 - Conector de fusível 3209264
-
P-FU 5X20 LED 60-5 - Conector de fusível 3209251
-
P-FU 5X20-5 - Conector de fusível 3209235
-
CLIPFIX 35 - Poste 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Poste 3022276
-
E/NS 35 N - Poste 0800886
PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Avenida das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Cidade Monções - CEP: 04578-000 - São Paulo/SP