QTC 2,5-PE - Borne terra
3206432

perfil de conexão

Borne terra, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão rápida, 1. nível, perfil de conexão: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo de montagem: NS 35/7,5, NS 35/15, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão rápida de condutores graças à eliminação do tratamento prévio do condutor
Grande área de contato estanque ao gás graças ao corte automatizado do isolamento do condutor
Cumprem aos requisitos da DIN EN 60947-7-2 ou IEC 60947-7-2 para conexões de condutores de proteção
Alto nível de segurança graças à conexão de baixa impedância ao potencial de terra por meio do trilho DIN
O contato direto com o trilho de fixação permite aterramento rápido e sem erros, sem trabalho adicional de cabeamento.
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete
Cabeamento seguro graças à alavanca giratória com trava