PTPOWER 95-PE - Borne terra
3260106

perfil de conexão

Borne terra, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, tipo de conexão: Conexão PowerTurn, Bitola: 95 mm2, perfil de conexão: 25 mm2 - 95 mm2, tipo de montagem: Trilho de fixação de cobre de 2,3 mm, cor: verde-amarelo

Detalhes do produto









Produtos compatíveis



Suas vantagens

Conexão de condutores com economia de tempo através da tecnologia de encaixe direto sem ferramenta
Conexão de condutores resistente a vibrações e sem manutenção
Flexibilidade total graças aos acessórios padronizados de jumper, identificação e teste CLIPLINE complete
Cumprem aos requisitos da DIN EN 60947-7-2 ou IEC 60947-7-2 para conexões de condutores de proteção
Alto nível de segurança graças à conexão de baixa impedância ao potencial de terra por meio do trilho DIN
O contato direto com o trilho de fixação permite aterramento rápido e sem erros, sem trabalho adicional de cabeamento.